피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight attachment studs with sealing cone, L/S-series, ISO 8434-1-SWOSDS, Form E - Thread: metric fine thread, cylindrical, sealed by profiled sealing ring PEFLEX, sealing cone pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_mz.prj},{NB=1164382000},{BZ=1164382000},{VK=24-SWOSDS-L28-M33E},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 28},{GEWD2=M 33 x 2},{D1=28.000},{PN=PN 250},{DX=22.000},{D7=39.9},{NDM=33.000},{P=2.000},{L5=35.0},{SW1=41},{SW3=41},{I=18},{AM=230},{G=28.6},{INFO=Katalog},{PAGE=174},{KONUST=7.500},{DKOFD=27.200},{DKOAD=31.500},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{RAL1=22.400},{DBOHRUNG=22.000},{HDKO=23.000},{ABSTM=21.400},{GEWLM=10.000},{ORING=26x2},{S=2.000},{BOHRD=22.000},{EINBD=39.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=36.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
DX
BOHRD (Bohr-D)
[mm]
D7
EINBD (ein-BD)
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1198052000
1198052000
24-SWOSDS-L6-M8E
L 6
M 8 x 1
PN 500
2.500
11.9
24.5
12
14
8
12
1164032000
1164032000
24-SWOSDS-L6-M10E
L 6
M 10 x 1
PN 500
2.500
13.9
24.5
14
14
8
15
1164082000
1164082000
24-SWOSDS-L8-M12E
L 8
M 12 x 1,5
PN 500
4.000
16.9
26.5
17
17
12
25
1195282000
1195282000
24-SWOSDS-L8-M16E
L8
M 16 x 1,5
PN 400
4.500
21.9
30.5
22
17
12
70
1196012000
1196012000
24-SWOSDS-L10-M12E
L 10
M 12 x 1,5
PN 500
6.000
16.9
26.5
17
19
12
25
1164132000
1164132000
24-SWOSDS-L10-M14E
L 10
M 14 x 1,5
PN 500
6.000
18.9
27.5
19
19
12
50
1197002000
1197002000
24-SWOSDS-L10-M16E
L 10
M 16 x 1,5
PN 400
6.000
21.9
30.5
22
19
12
70
1164182000
1164182000
24-SWOSDS-L12-M16E
L 12
M 16 x 1,5
PN 400
8.000
21.9
30.5
22
22
12
70
1198202000
1198202000
24-SWOSDS-L12-M18E
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
8.000
23.9
30.5
24
22
12
90
1198712000
1198712000
24-SWOSDS-L12-M22E
L 12
M 22 x 1,5
PN 400
8.000
26.9
30.5
27
22
14
130
1164232000
1164232000
24-SWOSDS-L15-M18E
L 15
M 18 x 1,5
PN 400
10.000
23.9
31.5
24
27
12
90
1198702000
1198702000
24-SWOSDS-L15-M22E
L 15
M 22 x 1,5
PN 400
10.000
26.9
32.0
27
27
14
130
1164282000
1164282000
24-SWOSDS-L18-M22E
L 18
M 22 x 1,5
PN 400
13.000
26.9
31.5
27
32
14
130
1197502000
1197502000
24-SWOSDS-L18-M26E
L 18
M 26 x 1,5
PN 250
13.000
31.9
31.5
32
32
16
180
1164332000
1164332000
24-SWOSDS-L22-M26E
L 22
M 26 x 1,5
PN 250
17.000
31.9
32.5
32
36
16
180
1164382000
1164382000
24-SWOSDS-L28-M33E
L 28
M 33 x 2
PN 250
22.000
39.9
35.0
41
41
18
230
1164432000
1164432000
24-SWOSDS-L35-M42E
L 35
M 42 x 2
PN 250
28.000
49.9
42.5
50
50
20
330
1164482000
1164482000
24-SWOSDS-L42-M48E
L 42
M 48 x 2
PN 250
34.000
54.9
46.5
55
60
22
500
1164532000
1164532000
24-SWOSDS-S6-M12E
S 6
M 12 x 1,5
PN 800
2.500
16.9
27.0
17
17
12
50
1196282000
1196282000
24-SWOSDS-S6-M16E
S 6
M 16 x 1,5
PN 800
2.500
21.9
32.0
22
17
12
80
1164582000
1164582000
24-SWOSDS-S8-M14E
S 8
M 14 x 1,5
PN 800
4.000
18.9
29.5
19
19
12
60
1196292000
1196292000
24-SWOSDS-S8-M16E
S 8
M 16 x 1,5
PN 800
4.000
21.9
32.0
22
19
12
80
7006835900
7006835900
24-SWOSDS-S10-M12E
S 10
M 12 x 1,5
PN 800
4.000
16.9
27.0
17
22
12
50
1164632000
1164632000
24-SWOSDS-S10-M16E
S 10
M 16 x 1,5
PN 800
6.000
21.9
32.0
22
22
12
80
1196222000
1196222000
24-SWOSDS-S12-M16E
S 12
M 16 x 1,5
PN 800
6.000
21.9
33.0
22
24
12
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성