피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable L-fitting with sealing cone EL fitted - Single parts, sealing cone pre-assembled, tube socket fitted
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_02.prj},{NB=1162272057},{DT=1.000},{VK=24-SWOLC-L18},{BZ=1162272057},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 18},{RHR1=-},{D1=18.000},{PN=PN 400},{DY=15},{DY2=13.0},{LG2=31},{L1=40},{L2=23.5},{L5=35.5},{SW2=24},{SW3=32},{G=21.3},{FORM=EL},{INFO=Katalog},{PAGE=173},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{H=18.000},{DKFD=17.200},{DKOAD=22.000},{DBOHRUNG=13.000},{HDKO=19.000},{RAL1=19.900},{ABSTM=18.900},{GEWLM=9.500},{ORING=15x2},{S=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{R=5.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
Bohrung
[mm]
DY2
Bohrung 2
[mm]
LG2
Länge LG
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1162022057
24-SWOLC-L6-P
1162022057
L 6
-
PN 500
4
2.5
19
12.0
26.0
12
14
1162072057
24-SWOLC-L8-P
1162072057
L 8
-
PN 500
6
4.0
21
14.0
27.5
14
17
1162122057
24-SWOLC-L10
1162122057
L 10
-
PN 500
8
6.0
22
15.0
29.0
14
19
1162172057
24-SWOLC-L12-P
1162172057
L 12
-
PN 400
10
8.0
24
17.0
29.5
19
22
1162222057
24-SWOLC-L15
1162222057
L 15
-
PN 400
12
10.0
28
21.0
32.5
19
27
1162272057
24-SWOLC-L18
1162272057
L 18
-
PN 400
15
13.0
31
23.5
35.5
24
32
1162322057
24-SWOLC-L22
1162322057
L 22
-
PN 250
19
17.0
35
27.5
38.5
27
36
1162372057
24-SWOLC-L28
1162372057
L 28
-
PN 250
24
22.0
38
30.5
41.5
36
41
1162422057
24-SWOLC-L35
1162422057
L 35
-
PN 250
30
28.0
45
34.5
51.0
41
50
1162472057
24-SWOLC-L42
1162472057
L 42
-
PN 250
36
34.0
51
40.0
56.0
50
60
1162522057
24-SWOLC-S6
1162522057
S 6
-
PN 800
4
2.5
23
16.0
27.0
12
17
1162572057
24-SWOLC-S8-P
1162572057
S 8
-
PN 800
5
4.0
24
17.0
27.5
17
19
1162622057
24-SWOLC-S10-P
1162622057
S 10
-
PN 800
7
6.0
25
17.5
30.0
19
22
1162672057
24-SWOLC-S12
1162672057
S 12
-
PN 630
8
8.0
29
21.5
31.0
17
24
1162722057
24-SWOLC-S14
1162722057
S 14
-
PN 630
10
9.0
30
22.0
35.0
19
27
1162772057
24-SWOLC-S16
1162772057
S 16
-
PN 630
12
11.0
33
24.5
36.5
24
30
1162822057
24-SWOLC-S20
1162822057
S 20
-
PN 420
16
14.0
37
26.5
44.5
27
36
1162872057
24-SWOLC-S25
1162872057
S 25
-
PN 420
20
18.0
42
30.0
50.0
36
46
1162922057
24-SWOLC-S30
1162922057
S 30
-
PN 420
25
23.0
49
35.5
55.0
41
50
1162972057
24-SWOLC-S38
1162972057
S 38
-
PN 420
32
30.0
57
41.0
63.0
50
60
1162022038
24-SWOLC-L6-ES4-P
1162022038
L 6
-
PN 500
4
2.5
19
12.0
26.0
12
14
1162072038
24-SWOLC-L8-ES4-P
1162072038
L 8
-
PN 500
6
4.0
21
14.0
27.5
14
17
1162122038
24-SWOLC-L10-ES4
1162122038
L 10
-
PN 500
8
6.0
22
15.0
29.0
14
19
1162172038
24-SWOLC-L12-ES4-P
1162172038
L 12
-
PN 400
10
8.0
24
17.0
29.5
19
22
1162222038
24-SWOLC-L15-ES4
1162222038
L 15
-
PN 400
12
10.0
28
21.0
32.5
19
27
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Adjustable L-fitting with sealing cone EL single part - Single parts, seali...
VOSS
11.04.2023
T-couplings, L-series, ISO 8434-1-T - Tube connector on both sides accordin...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting with sealing cone ET fitted - Single parts, sealing co...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling with sealing cone EW fitted - Single parts, seali...
VOSS
11.04.2023
Adjustable 45° elbow coupling with sealing cone EV fitted - Single parts, s...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, L-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
Straight reduction coupling with sealing cone, L-series, ISO 8431-1-RDSW - ...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting, male connector EVL single part - Single parts, tube s...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting with sealing cone ET single part - Single parts, seali...
VOSS
11.04.2023
Elbow bulkhead coupling, ISO 8434-1-BHE LN - Tube connector on both sides a...
VOSS
11.04.2023
Manometer coupling with sealing cone - Inside thread: Whitworth tube thread...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - Thread: Whitw...
VOSS
11.04.2023
Straight bulkhead coupling, ISO 8431-1-BHS LN - Tube connector on both side...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting with sealing cone combination fitting - Thread: Whitwo...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성