피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable L-fitting with locking nut ISO 6149 - Metallic fine thread (ISO 6149), cylindrical, sealed by O-ring
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with locking nut
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_l_verschr_iso6149.prj},{NB=1146402007},{BZ=1146402007},{VK=24-SDALC-L35-M42F},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{RHR1=-},{PN=PN 160},{GEWD2=M 42 x 2},{D2NDM=42.000},{D2P=2.000},{L1=58},{L2=34.5},{L3=48},{SW2=41},{KGEW=M45x2},{VER=3.000},{R=10.000},{X=14.000},{Y=23.000},{SW3=50},{SW4=50},{I=14},{AM=210},{PAGE=168},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{SD=54.500},{SH=1.200},{SKH=10.000},{SKH1=3.000},{EINF1=3.000},{ORING=38,6x2,9},{ORINGR=2.900},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1146002081
1146002081
24-SDAL-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
29
14.0
20
14
14
14
7
15
1146052081
1146052081
24-SDAL-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
31
16.0
22
17
17
17
10
25
1146102081
1146102081
24-SDAL-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32
17.0
25
17
19
19
10
35
1146152081
1146152081
24-SDAL-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
34
19.0
26
19
22
22
10
40
1146202081
1146202081
24-SDAL-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
30
19
27
24
11
45
1146252081
1146252081
24-SDAL-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
43
26.5
33
27
32
27
12
60
1146302081
1146302081
24-SDAL-L22-M27F
L 22
-
PN 160
M 27 x 2
44
27.5
35
27
36
32
14
100
1146352081
1146352081
24-SDAL-L28-M33F
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
47
30.5
38
36
41
41
14
160
1146402081
1146402081
24-SDAL-L35-M42F
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
58
34.5
48
41
50
50
14
210
1146452081
1146452081
24-SDAL-L42-M48F
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
63
40.0
49
50
60
55
16
260
1146502081
1146502081
24-SDAL-S6-M12F
S 6
-
PN 400
M 12 x 1,5
31
16.0
22
17
17
17
10
35
1146552081
1146552081
24-SDAL-S8-M14F
S 8
-
PN 400
M 14 x 1,5
32
17.0
26
17
19
19
10
45
1146602081
1146602081
24-SDAL-S10-M16F
S 10
-
PN 400
M 16 x 1,5
36
19.5
27
19
22
22
11
55
1146652081
1146652081
24-SDAL-S12-M18F
S 12
-
PN 400
M 18 x 1,5
41
24.5
31
27
24
24
12
70
1146752081
1146752081
24-SDAL-S16-M22F
S 16
-
PN 400
M 22 x 1,5
43
24.5
35
22
30
27
14
100
1146802081
1146802081
24-SDAL-S20-M27F
S 20
-
PN 400
M 27 x 2
48
26.5
39
27
36
32
16
170
1146852081
1146852081
24-SDAL-S25-M33F
S 25
-
PN 315
M 33 x 2
54
30.0
44
36
46
41
16
310
1146902081
1146902081
24-SDAL-S30-M42F
S 30
-
PN 250
M 42 x 2
62
35.5
51
41
50
50
17
330
1146952081
1146952081
24-SDAL-S38-M48F
S 38
-
PN 200
M 48 x 2
72
41.0
54
50
60
55
19
420
1146002007
1146002007
24-SDALC-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
29
14.0
20
14
14
14
7
15
1146052007
1146052007
24-SDALC-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
31
16.0
22
17
17
17
10
25
1146102007
1146102007
24-SDALC-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32
17.0
25
17
19
19
10
35
1146152007
1146152007
24-SDALC-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
34
19.0
26
19
22
22
10
40
1146202007
1146202007
24-SDALC-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
30
19
27
24
11
45
1146252007
1146252007
24-SDALC-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
43
26.5
33
27
32
27
12
60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Adjustable L-fitting, male connector EVL single part - Single parts, tube s...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting with locking nut ISO 6149 - Metallic fine thread (ISO ...
VOSS
11.04.2023
L-male stud couplings L/S series, DIN 2353 Form AB - Thread: Whitworth tube...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting with sealing cone EL single part - Single parts, seali...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting, male connector combination fitting - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
T-couplings, L-series, ISO 8434-1-T - Tube connector on both sides accordin...
VOSS
11.04.2023
Gerader Distanzadapter dko - Gerader Distanzadapter dko
VOSS
04.03.2021
Straight reduction coupling, S-series, ISO 8434-1-RDS - Tube connector on b...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting, male connector combination fitting - Thread: Whitwort...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting with sealing cone EL fitted - Single parts, sealing co...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting, male connector EVL fitted - Single parts, tube socket...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting, male connector combination fitting - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
T-reducing couplings, S-series, ISO 8434-1-RDBT - Three sided tube connecti...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling with locking nut L-series - Whitworth tube thread...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성