피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
English
112 - Electromagnetic Brake, Micro Brake, 0,4-2,4Nm, DC24V, d1= 5-15mm
Miki Pulley Group
Electromagnetic Brake
Micro Brake
112 Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/electromagnetic20brake/micro20brake/11220model/112.prj},{NB=112-04-12 24V 10JIS},{PREVIEW=../../../_pool_/94/58/112model.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=112-04-12 24V 10JIS},{D=40},{D1=10},{RT=1,2},{L=25,4},{RPM=10000},{KG=0,131},{KWTL=OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS B 1301/2)},{V=DC24},{W=8},{HRC=B (130°C)},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8505 2000},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=10},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/112_13-12-11_datasheet.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
FIRMA
ⁿ/ₐ
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
outer diameter
[mm]
D1
bore diameter d1
[mm]
RT
rated torque
[Nm]
L
Length
[mm]
RPM
Max RPM
[mm^-1]
KG
Weight
[kg]
KWTL
keyway tolerance classification d1
ⁿ/ₐ
V
Voltage
[V]
W
Wattage
[W]
HRC
Heat resitance class
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
HSC
HS-Code
ⁿ/ₐ
112-02-11 24V 5
Miki Pulley Group
112-02-11 24V 5
28
5
0,4
23,1
10000
0,057
DC24
6
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-02-12 24V 5
Miki Pulley Group
112-02-12 24V 5
28
5
0,4
18,1
10000
0,057
DC24
6
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-02-13 24V
Miki Pulley Group
112-02-13 24V
28
0,4
16,1
10000
0,053
DC24
6
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-03-11 24V 6DIN
Miki Pulley Group
112-03-11 24V 6DIN
32
6
0,6
29,3
10000
0,079
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
6
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-03-12 24V 6DIN
Miki Pulley Group
112-03-12 24V 6DIN
32
6
0,6
21,3
10000
0,079
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
6
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-03-13 24V
Miki Pulley Group
112-03-13 24V
32
0,6
19,3
10000
0,072
DC24
6
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-04-11 24V 10DIN
Miki Pulley Group
112-04-11 24V 10DIN
40
10
1,2
34,7
10000
0,131
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
8
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-04-11 24V 10JIS
Miki Pulley Group
112-04-11 24V 10JIS
40
10
1,2
34,7
10000
0,131
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
8
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-04-11 24V 8DIN
Miki Pulley Group
112-04-11 24V 8DIN
40
8
1,2
34,7
10000
0,131
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
8
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-04-12 24V 10DIN
Miki Pulley Group
112-04-12 24V 10DIN
40
10
1,2
25,4
10000
0,131
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
8
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-04-12 24V 10JIS
Miki Pulley Group
112-04-12 24V 10JIS
40
10
1,2
25,4
10000
0,131
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
8
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-04-12 24V 8DIN
Miki Pulley Group
112-04-12 24V 8DIN
40
8
1,2
25,4
10000
0,131
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
8
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-04-13 24V
Miki Pulley Group
112-04-13 24V
40
1,2
22,7
10000
0,118
DC24
8
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-11 24V 10DIN
Miki Pulley Group
112-05-11 24V 10DIN
50
10
2,4
37,2
10000
0,215
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-11 24V 10JIS
Miki Pulley Group
112-05-11 24V 10JIS
50
10
2,4
37,2
10000
0,215
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-11 24V 15DIN
Miki Pulley Group
112-05-11 24V 15DIN
50
15
2,4
37,2
10000
0,215
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-11 24V 15JIS
Miki Pulley Group
112-05-11 24V 15JIS
50
15
2,4
37,2
10000
0,215
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-12 24V 10DIN
Miki Pulley Group
112-05-12 24V 10DIN
50
10
2,4
28,2
10000
0,215
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-12 24V 10JIS
Miki Pulley Group
112-05-12 24V 10JIS
50
10
2,4
28,2
10000
0,215
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-12 24V 15DIN
Miki Pulley Group
112-05-12 24V 15DIN
50
15
2,4
28,2
10000
0,215
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-12 24V 15JIS
Miki Pulley Group
112-05-12 24V 15JIS
50
15
2,4
28,2
10000
0,215
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
112-05-13 24V
Miki Pulley Group
112-05-13 24V
50
2,4
25,2
10000
0,200
DC24
10
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성