피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Ball sockets DIN 71805 form B
MBO Oßwald
Angle joints / Ball sockets / Ball studs / Axial joints
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/winkelgelenke202f20kugelpfannen202f20kugelzapfen202f20axialgelenke/kugelpfannen20din207180520form20b.prj},{NB=16 03 0000 2019/013},{PREVIEW=../_pool_/95/b3/kugelpfanne_700x700px.png},{REF=16 03 0000 2019/013},{IDENT=Kugelpfanne DIN 71805 Form B B 19 M16FG Stahl galv. verzinkt weiß},{SIZE=B 19 M16FG¹},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=galv. verzinkt weiß},{D1=19},{D2=M16 x 1,5 FG},{THREAD=Feingewinde rechts},{D3=22},{APM03=45},{EMIN=21,5},{WEIGHT=0,125},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/kugelpfanne-aehnlich-din-71805-form-b-b-19-m16fg1-stahl-galv.-verzinkt-weiss},{DEFAULTSORTATTR=1391}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
THREAD
Thread version
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
APM03
a ±0,3
[mm]
EMIN
e min.
[mm]
WEIGHT
Mass per piece
[kg]
10 03 0000 0006/003
10 03 0000 0006/003
Ball socket DIN 71805 for...
A 6 M4¹
Steel
bright
6
M4 x 0,7
Regular thread right
7
22
10,2
0,008
10 03 0000 0006/013
10 03 0000 0006/013
Ball socket DIN 71805 for...
A 6 M4¹
Steel
electr. galvanised white
6
M4 x 0,7
Regular thread right
7
22
10,2
0,008
11 03 0000 0006/003
11 03 0000 0006/003
Ball socket DIN 71805 for...
A 6 M4LH¹
Steel
bright
6
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
7
22
10,2
0,008
11 03 0000 0006/013
11 03 0000 0006/013
Ball socket DIN 71805 for...
A 6 M4LH¹
Steel
electr. galvanised white
6
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
7
22
10,2
0,008
10 03 0000 1008/003
10 03 0000 1008/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 8 M5
Steel
bright
8
M5 x 0,8
Regular thread right
8
22
10,2
0,009
10 03 0000 1008/013
10 03 0000 1008/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 8 M5
Steel
electr. galvanised white
8
M5 x 0,8
Regular thread right
8
22
10,2
0,009
11 03 0000 1008/003
11 03 0000 1008/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 8 M5LH
Steel
bright
8
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
8
22
10,2
0,009
11 03 0000 1008/013
11 03 0000 1008/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 8 M5LH
Steel
electr. galvanised white
8
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
8
22
10,2
0,009
10 03 0000 1010/003
10 03 0000 1010/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 10 M6
Steel
bright
10
M6 x 1
Regular thread right
10
25
11,5
0,015
10 03 0000 1010/013
10 03 0000 1010/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 10 M6
Steel
electr. galvanised white
10
M6 x 1
Regular thread right
10
25
11,5
0,015
11 03 0000 1010/003
11 03 0000 1010/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 10 M6LH
Steel
bright
10
M6 x 1 LH
Regular thread left
10
25
11,5
0,015
11 03 0000 1010/013
11 03 0000 1010/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 10 M6LH
Steel
electr. galvanised white
10
M6 x 1 LH
Regular thread left
10
25
11,5
0,015
10 03 0000 1013/003
10 03 0000 1013/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 13 M8
Steel
bright
13
M8 x 1,25
Regular thread right
13
30
14
0,029
10 03 0000 1013/013
10 03 0000 1013/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 13 M8
Steel
electr. galvanised white
13
M8 x 1,25
Regular thread right
13
30
14
0,029
11 03 0000 1013/003
11 03 0000 1013/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 13 M8LH
Steel
bright
13
M8 x 1,25 LH
Regular thread left
13
30
14
0,029
11 03 0000 1013/013
11 03 0000 1013/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 13 M8LH
Steel
electr. galvanised white
13
M8 x 1,25 LH
Regular thread left
13
30
14
0,029
10 03 0000 1016/003
10 03 0000 1016/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 16 M10
Steel
bright
16
M10 x 1,5
Regular thread right
16
35
15,5
0,057
10 03 0000 1016/013
10 03 0000 1016/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 16 M10
Steel
electr. galvanised white
16
M10 x 1,5
Regular thread right
16
35
15,5
0,057
11 03 0000 1016/003
11 03 0000 1016/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 16 M10LH
Steel
bright
16
M10 x 1,5 LH
Regular thread left
16
35
15,5
0,057
11 03 0000 1016/013
11 03 0000 1016/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 16 M10LH
Steel
electr. galvanised white
16
M10 x 1,5 LH
Regular thread left
16
35
15,5
0,057
10 03 0000 2016/003
10 03 0000 2016/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 16 M12¹
Steel
bright
16
M12 x 1,75
Regular thread right
16
35
15,5
0,049
10 03 0000 2016/013
10 03 0000 2016/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 16 M12¹
Steel
electr. galvanised white
16
M12 x 1,75
Regular thread right
16
35
15,5
0,049
11 03 0000 2016/003
11 03 0000 2016/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 16 M12LH¹
Steel
bright
16
M12 x 1,75 LH
Regular thread left
16
35
15,5
0,049
11 03 0000 2016/013
11 03 0000 2016/013
Ball socket DIN 71805 for...
B 16 M12LH¹
Steel
electr. galvanised white
16
M12 x 1,75 LH
Regular thread left
16
35
15,5
0,049
10 03 0000 1019/003
10 03 0000 1019/003
Ball socket DIN 71805 for...
B 19 M14¹
Steel
bright
19
M14 x 2
Regular thread right
22
45
21,5
0,125
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0712 - Ball seats for ball joints DIN 71805
KIPP
27.05.2024
K0714 - Circlips for ball seats DIN 71805
KIPP
27.05.2024
Axial joints similar to DIN 71802 removable
MBO Oßwald
08.10.2021
Ball studs DIN 71803 form C with threaded stud and spanner surface
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 71802 - Winkeld ball joint, Type BS, with rivet ball shank, with safety...
Ganter
12.04.2024
DIN 71802 - Winkeld ball joint, Type BS, with rivet ball shank, with safety...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Modèle 31-1281 - Embout à rotule orthogonal avec pivot lisse à riveter - A ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1282 - Embout à rotule orthogonal avec pivot lisse à riveter - A ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DIN71802 - Winkeld ball joint, Type BS, with rivet ball shank, with safety ...
Berger Tools
29.05.2023
Rod-end Bearing - Rod End Bearing
KCC Precision
08.04.2022
DIN71802 - Stainless Steel-Winkeld ball joints, Type C, with threaded ball ...
Berger Tools
29.05.2023
B0443 - Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing ...
Blohm
03.06.2024
DIN 71802 - Stainless Steel-Winkeld ball joints, Type C, with threaded ball...
Elesa+Ganter
28.03.2024
27650 - Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing ...
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성