107161 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/107161.prj},{NB=A107161-2027},{CODE=A107161-2027},{FILENAME=A107161-2027_01},{J=1\"1/16-12 UN-2A},{F=M27x2-6g},{B=42},{C=51.5},{CH=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A107161-0610
A107161-0610
7/16-20 UNF-2A
M10x1-6g
22,5
27.5
14
A107161-0612
A107161-0612
7/16-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
27
31.5
17
A107161-0810
A107161-0810
1/2-20 UNF-2A
M10x1-6g
24
28
14
A107161-0812
A107161-0812
1/2-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
27
31.5
17
A107161-0814
A107161-0814
1/2-20 UNF-2A
M14x1,5-6g
27
32.5
19
A107161-1014
A107161-1014
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
27
32.5
19
A107161-1016
A107161-1016
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
28,5
36.5
22
A107161-1216
A107161-1216
3/4-16 UNF-2A
M16x1,5-6g
31,5
36.5
22
A107161-1218
A107161-1218
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
31,5
39.5
24
A107161-1218FM
A107161-1218FM
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
31,5
39.5
24
A107161-1618
A107161-1618
7/8-14 UNF-2A
M18x1,5-6g
36,5
41.5
24
A107161-1622
A107161-1622
7/8-14 UNF-2A
M22x1,5-6g
36,5
43
27
A107161-2022-V
A107161-2022-V
1"1/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
42
45.5
27
A107161-2022
A107161-2022
1"1/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
42
45.5
27
A107161-2027
A107161-2027
1"1/16-12 UN-2A
M27x2-6g
42
51.5
32
A107161-2527
A107161-2527
1"5/16-12 UN-2A
M27x2-6g
46
55
32
A107161-2533
A107161-2533
1"5/16-12 UN-2A
M33x2-6g
46
55
41
A107161-3242
A107161-3242
1"5/8-12 UN-2A
M42x2-6g
52
60
50
A107161-3848
A107161-3848
1"7/8-12 UN-2A
M48x2-6g
59
67
55
SA107161-0614
SA107161-0614
7/16-20 UNF-2A
M14x1,5-6g
27
32.5
19
SA107161-1012
SA107161-1012
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
27
32,5
17
SA107161-1018
SA107161-1018
9/16-18 UNF-2A
M18x1,5-6g
29
39,5
24
SA107161-1214
SA107161-1214
3/4-16 UNF-2A
M14x1,5-6g
31,5
35.5
19
SA107161-1214FM
SA107161-1214FM
3/4-16 UNF-2A
M14x1,5-6g
31,5
35.5
19
SA107161-1220
SA107161-1220
3/4-16 UNF-2A
M20x1,5-6g
34
43
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
107040 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R.AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
8280 - MJIS-MBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
102177 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
102188 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
107183 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
V87OMX Triple-Lok - 45° Male stud elbow
Parker
31.05.2022
C5OMX Triple-Lok - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
102319 - CONNECTOR MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
102353 - CONNECTOR MALE JIC - MALE BSPP 60° ISO 8434-6 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
C3T4 Adapter - Male elbow
Parker
31.05.2022
1804 - MJ-Flange 90° Code 62
Brennan Industries
28.01.2021
FPAX-FL - Straight conduit fitting, straight flange
Flexicon
11.11.2020
107149 - 90° (SHORT ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6179 P...
FOR Fittings
07.05.2024
AMF 6985 - High Pressure Hose
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성