피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 10B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_10b_2.prj},{NB=102350028},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{CNSORDERNO=102350028},{DM=115},{DMX=115.0},{D2=20},{A=45},{KG=3.94},{B2=26},{B1=9.0},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
102350008
8
48.4
41.48
102350008
25
10
32
0.09
26
9.0
1.6
16
102350009
9
53.3
46.42
102350009
30
12
40
0.19
26
9.0
1.6
16
102350010
10
58.3
51.37
102350010
35
12
40
0.27
26
9.0
1.6
16
102350011
11
63.2
56.34
102350011
39
12
40
0.36
26
9.0
1.6
16
102350012
12
68.2
61.34
102350012
44
16
40
0.43
26
9.0
1.6
16
102350013
13
73.2
66.32
102350013
49
16
40
0.55
26
9.0
1.6
16
102350014
14
78.2
71.34
102350014
54
16
40
0.68
26
9.0
1.6
16
102350015
15
83.2
76.36
102350015
59
16
40
0.82
26
9.0
1.6
16
102350016
16
88.3
81.37
102350016
64
16
40
0.97
26
9.0
1.6
16
102350017
17
93.3
86.39
102350017
69
16
45
1.26
26
9.0
1.6
16
102350018
18
98.3
91.42
102350018
74
16
45
1.46
26
9.0
1.6
16
102350019
19
103.3
96.45
102350019
79
16
45
1.67
26
9.0
1.6
16
102350020
20
108.4
101.49
102350020
84
16
45
1.90
26
9.0
1.6
16
102350021
21
113.4
106.52
102350021
85
16
45
2.14
26
9.0
1.6
16
102350022
22
118.4
111.55
102350022
90
16
45
2.27
26
9.0
1.6
16
102350023
23
123.5
116.58
102350023
95
16
45
2.54
26
9.0
1.6
16
102350024
24
128.5
121.62
102350024
100
16
45
2.82
26
9.0
1.6
16
102350025
25
133.6
126.66
102350025
105
16
45
3.11
26
9.0
1.6
16
102350026
26
138.6
131.70
102350026
110
16
45
3.15
26
9.0
1.6
16
102350027
27
143.6
136.75
102350027
110
20
45
3.74
26
9.0
1.6
16
102350028
28
148.7
141.78
102350028
115
20
45
3.94
26
9.0
1.6
16
102350029
29
153.7
146.83
102350029
115
20
45
4.28
26
9.0
1.6
16
102350030
30
158.8
151.87
102350030
120
20
45
4.50
26
9.0
1.6
16
102350031
31
163.8
156.92
102350031
120
20
45
4.87
26
9.0
1.6
16
102350032
32
168.9
161.95
102350032
120
20
45
5.10
26
9.0
1.6
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Accumulator chains - Accumulator chains
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 08B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex plate wheels 10B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 16B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex roller chains - Duplex roller chains according to ISO 606 (American ...
Wippermann
10.12.2018
System Bea 10B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 06B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 20B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Double simple sprockets 10B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성