피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS MOVE DL L - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Recessed ceiling lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/recessed_ceiling_lights/numinos_move_dl_l.prj},{NB=1003657(300)},{ON=1003657},{RT=1},{WR=5},{RAS=700},{CUI=0.7},{OLOLM=2200},{QSB=1},{VTRD=30},{LTH=50000},{PRLE=9.5},{PRWI=16},{PRHE=16},{PRDI=16},{PALE=18.0},{PAWI=18.0},{PAHE=12.5},{CODE=10.5},{CODI=14.5},{NEWE=0.54},{BRWE=0.680},{VAWAT=25.41},{VALUOU=2200},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=55},{UGRSPC=19},{PRVO=4050.000},{PAVO=4050.000},{PRPEROUPA=27},{EAN=4024163238076},{AKSCODE=0101020201},{CATEGORY=Indoor Deckeneinbauleuchte LED},{PN=NUMINOS MOVE L},{TITLE=TITLE1003657},{LONGTEXT=LT1003657},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{ACSKU=1004062,1004065,1004070,1004794,1004795,1004796,1004797,1006147,1006148,1006149,1006150},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
RT
Eingetragene Marke
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
OPTE
Betriebstemperatur
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CODE
Ausschnitt Tiefe
[cm]
CODI
Ausschnitt Durchmesser
[cm]
COFO
Ausschnitt Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
IRSKC
IK Klasse
ⁿ/ₐ
IPSC
IP-Sicherheitscode
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
ⁿ/ₐ
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1003625
1003625
4024163237758
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003625
LT1003625
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
16.5
16.5
11.5
10.5
14.5
rund
0.49
0.524
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
20
22
true
3130.875
3130.875
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003626
1003626
4024163237765
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003626
LT1003626
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2250
1
30
50000
9.5
16
16
16
16.5
16.5
11.5
10.5
14.5
rund
0.49
0.524
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2250
2700
90
20
19
true
3130.875
3130.875
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003627
1003627
4024163237772
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003627
LT1003627
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
20
19
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003628
1003628
4024163237789
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003628
LT1003628
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
40
22
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003629
1003629
4024163237796
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003629
LT1003629
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2250
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2250
2700
90
40
19
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003630
1003630
4024163237802
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003630
LT1003630
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
40
19
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003631
1003631
4024163237819
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003631
LT1003631
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
55
22
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003632
1003632
4024163237826
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003632
LT1003632
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2250
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2250
2700
90
55
22
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003633
1003633
4024163237833
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003633
LT1003633
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
13.5
13.5
9.5
10.5
14.5
rund
0.47
0.525
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
55
19
true
1731.375
1731.375
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003637
1003637
4024163237871
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003637
LT1003637
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
16.5
16.5
11.5
10.5
14.5
rund
0.49
0.524
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
20
22
true
3130.875
3130.875
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003638
1003638
4024163237888
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003638
LT1003638
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2250
1
30
50000
9.5
16
16
16
16.5
16.5
11.5
10.5
14.5
rund
0.49
0.524
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2250
2700
90
20
19
true
3130.875
3130.875
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003639
1003639
4024163237895
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003639
LT1003639
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.5
18.0
13.0
10.5
14.5
rund
0.54
0.713
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
20
19
true
4329.000
4329.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003640
1003640
4024163237901
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003640
LT1003640
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
16.5
16.5
11.5
10.5
14.5
rund
0.49
0.524
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
40
22
true
3130.875
3130.875
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003641
1003641
4024163237918
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003641
LT1003641
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2250
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2250
2700
90
40
19
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003642
1003642
4024163237925
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003642
LT1003642
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
40
19
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
27
Nein
1003643
1003643
4024163237932
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003643
LT1003643
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
16.5
16.5
11.5
10.5
14.5
rund
0.49
0.524
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
55
22
true
3130.875
3130.875
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003644
1003644
4024163237949
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003644
LT1003644
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2250
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2250
2700
90
55
22
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003645
1003645
4024163237956
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003645
LT1003645
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
16.5
16.5
11.5
10.5
14.5
rund
0.49
0.524
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
2700
90
55
19
true
3130.875
3130.875
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003649
1003649
4024163237994
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003649
LT1003649
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
3000
90
20
22
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003650
1003650
4024163238007
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003650
LT1003650
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2300
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2300
3000
90
20
19
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003651
1003651
4024163238014
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003651
LT1003651
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2200
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
13.0
10.5
14.5
rund
0.54
0.714
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2200
3000
90
20
19
true
4212.000
4212.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
27
Nein
1003652
1003652
4024163238021
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003652
LT1003652
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
3000
90
40
22
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003653
1003653
4024163238038
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003653
LT1003653
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2300
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2300
3000
90
40
19
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
27
Nein
1003654
1003654
4024163238045
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003654
LT1003654
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2200
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2200
3000
90
40
19
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
1003655
1003655
4024163238052
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE L
TITLE1003655
LT1003655
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
30
50000
9.5
16
16
16
18.0
18.0
12.5
10.5
14.5
rund
0.54
0.680
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
25.41
2150
3000
90
55
25
true
4050.000
4050.000
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_L
0
Nein
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NUMINOS GIMBLE M - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE S - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS MOVE DL XL - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE L - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE M - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE S - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE XS - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성