Pivoting bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648) K series maintenance-free version
MBO Oßwald
Rod ends / Pivoting bearings
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/gelenkkoepfe202f20gelenklager/gelenklager20din20iso2012240-12028din206482920massreihe20k20wartungsfreie20ausfuehrung.prj},{NB=10 73 0000 0040/013},{PREVIEW=../_pool_/22/f1/gelenklager-massreihe-k-wartungsfrei_700x700px.png},{REF=10 73 0000 0040/013},{IDENT=Gelenklager DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Maßreihe K wartungsfreie Ausführung 40 Stahl verzinkt},{SIZE=40},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=verzinkt},{D=40},{A=35},{B=49},{D1=44,2},{D2=87},{ALPHA=16},{WEIGHTG=1400},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/gelenklager-din-iso-12240-1-din-648-massreihe-k-wartungsfreie-ausfuehrung-40-stahl-verzinkt},{DEFAULTSORTATTR=1340}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
ALPHA
α°
[mm]
WEIGHTG
Mass per piece
[g]
10 73 0000 0004/013
10 73 0000 0004/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
4¹
Steel
galvanised
4
5,25
7
6,5
14
14
5
10 73 0000 0005/013
10 73 0000 0005/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
5
Steel
galvanised
5
6
8
7,7
16
13
8
10 73 0000 0006/013
10 73 0000 0006/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
6
Steel
galvanised
6
6,75
9
8,9
18
13
12
10 73 0000 0008/013
10 73 0000 0008/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
8
Steel
galvanised
8
9
12
10,4
22
14
23
10 73 0000 0010/013
10 73 0000 0010/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
10
Steel
galvanised
10
10,5
14
12,9
26
13
38
10 73 0000 0012/013
10 73 0000 0012/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
12
Steel
galvanised
12
12
16
15,4
30
13
58
10 73 0000 0014/013
10 73 0000 0014/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
14
Steel
galvanised
14
13,5
19
16,8
34
16
83
10 73 0000 0016/013
10 73 0000 0016/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
16
Steel
galvanised
16
15
21
19,3
38
15
115
10 73 0000 0018/013
10 73 0000 0018/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
18
Steel
galvanised
18
16,5
23
21,8
42
15
150
10 73 0000 0020/013
10 73 0000 0020/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
20
Steel
galvanised
20
18
25
24,3
46
14
200
10 73 0000 0022/013
10 73 0000 0022/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
22
Steel
galvanised
22
20
28
25,8
50
15
270
10 73 0000 0025/013
10 73 0000 0025/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
25
Steel
galvanised
25
22
31
29,6
56
15
375
10 73 0000 0030/013
10 73 0000 0030/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
30
Steel
galvanised
30
25
37
34,8
66
17
540
10 73 0000 0035/013
10 73 0000 0035/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
35
Steel
galvanised
35
28
43
37,7
78
19
850
10 73 0000 0040/013
10 73 0000 0040/013
Pivoting bearing DIN ISO ...
40
Steel
galvanised
40
35
49
44,2
87
16
1400
10 74 0000 0004/000
10 74 0000 0004/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
4¹
Stainless steel
bright
4
5,25
7
6,5
14
14
5
10 74 0000 0005/000
10 74 0000 0005/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
5
Stainless steel
bright
5
6
8
7,7
16
13
8
10 74 0000 0006/000
10 74 0000 0006/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
6
Stainless steel
bright
6
6,75
9
8,9
18
13
12
10 74 0000 0008/000
10 74 0000 0008/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
8
Stainless steel
bright
8
9
12
10,4
22
14
23
10 74 0000 0010/000
10 74 0000 0010/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
10
Stainless steel
bright
10
10,5
14
12,9
26
13
38
10 74 0000 0012/000
10 74 0000 0012/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
12
Stainless steel
bright
12
12
16
15,4
30
13
58
10 74 0000 0014/000
10 74 0000 0014/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
14
Stainless steel
bright
14
13,5
19
16,8
34
16
83
10 74 0000 0016/000
10 74 0000 0016/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
16
Stainless steel
bright
16
15
21
19,3
38
15
115
10 74 0000 0018/000
10 74 0000 0018/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
18
Stainless steel
bright
18
16,5
23
21,8
42
15
150
10 74 0000 0020/000
10 74 0000 0020/000
Pivoting bearing DIN ISO ...
20
Stainless steel
bright
20
18
25
24,3
46
14
200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성