피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Clevises with hardened cross hole
MBO Oßwald
Clevises / Clevis joints
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/gabelkoepfe202f20gabelgelenke/gabelkoepfe20mit20gehaerteter20querbohrung.prj},{NB=10 20 0012 0024/003},{PREVIEW=../_pool_/c9/2d/gabelkopf-din_700x700px.png},{REF=10 20 0012 0024/003},{IDENT=Gabelkopf mit gehärteter Querbohrung ähnlich DIN 71752 / DIN ISO 8140 / CETOP RP102P G 12x24 M12 Stahl blank},{SIZE=G 12x24 M12},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank},{D1H9=12},{GPM05=24},{A1=24},{A2=24},{B2=12},{D2=M12 x 1,75},{THREAD=Regelgewinde rechts},{D3PM02=20},{D3M02=},{F=0,5},{L1=62},{L2=48},{L3=18},{WEIGHT=0,121},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/gabelkopf-mit-gehaerteter-querbohrung-aehnlich-din-71752-din-iso-8140-cetop-rp102p-g-12x24-m12-stahl-blank},{DEFAULTSORTATTR=935}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1H9
d1 +0.1
[mm]
GPM05
g ±0,5
[mm]
A1
a1 h11
[mm]
A2
a2
[mm]
B2
b2
[mm]
D2
d2
[mm]
THREAD
Thread version
ⁿ/ₐ
D3PM02
d3 ±0,2
[mm]
F
f ±0,2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
WEIGHT
Mass per piece
[kg]
10 20 0004 0008/003
10 20 0004 0008/003
Clevis with hardened cros...
G 4x8 M4
Steel
bright
4
8
8
8
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
0,5
21
16
6
0,005
10 20 0004 0008/013
10 20 0004 0008/013
Clevis with hardened cros...
G 4x8 M4
Steel
electr. galvanised white
4
8
8
8
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
0,5
21
16
6
0,005
10 20 0005 0010/003
10 20 0005 0010/003
Clevis with hardened cros...
G 5x10 M5
Steel
bright
5
10
10
10
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
0,5
26
20
7,5
0,009
10 20 0005 0010/013
10 20 0005 0010/013
Clevis with hardened cros...
G 5x10 M5
Steel
electr. galvanised white
5
10
10
10
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
0,5
26
20
7,5
0,009
10 20 0006 0012/003
10 20 0006 0012/003
Clevis with hardened cros...
G 6x12 M6
Steel
bright
6
12
12
12
6
M6 x 1
Regular thread right
10
0,5
31
24
9
0,015
10 20 0006 0012/013
10 20 0006 0012/013
Clevis with hardened cros...
G 6x12 M6
Steel
electr. galvanised white
6
12
12
12
6
M6 x 1
Regular thread right
10
0,5
31
24
9
0,015
10 20 0008 0016/003
10 20 0008 0016/003
Clevis with hardened cros...
G 8x16 M8
Steel
bright
8
16
16
16
8
M8 x 1,25
Regular thread right
14
0,5
42
32
12
0,037
10 20 0008 0016/013
10 20 0008 0016/013
Clevis with hardened cros...
G 8x16 M8
Steel
electr. galvanised white
8
16
16
16
8
M8 x 1,25
Regular thread right
14
0,5
42
32
12
0,037
12 20 0008 0016/003
12 20 0008 0016/003
Clevis with hardened cros...
G 8x16 M8FG
Steel
bright
8
16
16
16
8
M8 x 1 FG
Fine-pitch thread right
14
0,5
42
32
12
0,037
12 20 0008 0016/013
12 20 0008 0016/013
Clevis with hardened cros...
G 8x16 M8FG
Steel
electr. galvanised white
8
16
16
16
8
M8 x 1 FG
Fine-pitch thread right
14
0,5
42
32
12
0,037
10 20 0010 0020/003
10 20 0010 0020/003
Clevis with hardened cros...
G 10x20 M10
Steel
bright
10
20
20
20
10
M10 x 1,5
Regular thread right
18
0,5
52
40
15
0,074
10 20 0010 0020/013
10 20 0010 0020/013
Clevis with hardened cros...
G 10x20 M10
Steel
electr. galvanised white
10
20
20
20
10
M10 x 1,5
Regular thread right
18
0,5
52
40
15
0,074
14 20 0010 0020/003
14 20 0010 0020/003
Clevis with hardened cros...
G 10x20 M10FG
Steel
bright
10
20
20
20
10
M10 x 1,25 FG
Fine-pitch thread right
18
0,5
52
40
15
0,074
14 20 0010 0020/013
14 20 0010 0020/013
Clevis with hardened cros...
G 10x20 M10FG
Steel
electr. galvanised white
10
20
20
20
10
M10 x 1,25 FG
Fine-pitch thread right
18
0,5
52
40
15
0,074
10 20 0012 0024/003
10 20 0012 0024/003
Clevis with hardened cros...
G 12x24 M12
Steel
bright
12
24
24
24
12
M12 x 1,75
Regular thread right
20
0,5
62
48
18
0,121
10 20 0012 0024/013
10 20 0012 0024/013
Clevis with hardened cros...
G 12x24 M12
Steel
electr. galvanised white
12
24
24
24
12
M12 x 1,75
Regular thread right
20
0,5
62
48
18
0,121
14 20 0012 0024/003
14 20 0012 0024/003
Clevis with hardened cros...
G 12x24 M12FG
Steel
bright
12
24
24
24
12
M12 x 1,25 FG
Fine-pitch thread right
20
0,5
62
48
18
0,121
14 20 0012 0024/013
14 20 0012 0024/013
Clevis with hardened cros...
G 12x24 M12FG
Steel
electr. galvanised white
12
24
24
24
12
M12 x 1,25 FG
Fine-pitch thread right
20
0,5
62
48
18
0,121
10 20 0014 0028/003
10 20 0014 0028/003
Clevis with hardened cros...
G 14x28 M14
Steel
bright
14
28
27
27
14
M14 x 2
Regular thread right
24
1
72
56
22,5
0,178
10 20 0014 0028/013
10 20 0014 0028/013
Clevis with hardened cros...
G 14x28 M14
Steel
electr. galvanised white
14
28
27
27
14
M14 x 2
Regular thread right
24
1
72
56
22,5
0,178
16 20 0014 0028/003
16 20 0014 0028/003
Clevis with hardened cros...
G 14x28 M14FG
Steel
bright
14
28
27
27
14
M14 x 1,5 FG
Fine-pitch thread right
24
1
72
56
22,5
0,178
16 20 0014 0028/013
16 20 0014 0028/013
Clevis with hardened cros...
G 14x28 M14FG
Steel
electr. galvanised white
14
28
27
27
14
M14 x 1,5 FG
Fine-pitch thread right
24
1
72
56
22,5
0,178
10 20 0016 0032/003
10 20 0016 0032/003
Clevis with hardened cros...
G 16x32 M16
Steel
bright
16
32
32
32
16
M16 x 2
Regular thread right
26
1
83
64
24
0,282
10 20 0016 0032/013
10 20 0016 0032/013
Clevis with hardened cros...
G 16x32 M16
Steel
electr. galvanised white
16
32
32
32
16
M16 x 2
Regular thread right
26
1
83
64
24
0,282
16 20 0016 0032/003
16 20 0016 0032/003
Clevis with hardened cros...
G 16x32 M16FG
Steel
bright
16
32
32
32
16
M16 x 1,5 FG
Fine-pitch thread right
26
1
83
64
24
0,282
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Clevises DIN 71752 / DIN ISO 8140 / CETOP RP102P
MBO Oßwald
08.10.2021
Clevis joints (similar to DIN 71751), with folding spring bolt
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 71752 NI - Stainless Steel-Fork heads without pin
JW Winco
02.04.2024
KF-15 - Double hinge in zinc-plated steel with pin for ISO 8140 rod
Univer
15.05.2017
Clevis bracket MP4 - 20-100
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Clevis AP2 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
08.06.2016
Clevises with additional thread
MBO Oßwald
07.10.2021
MAE-SCHWENK-BEF - Rear Eye Mountings, Material Aluminium, die-cast and scre...
MÄDLER
26.04.2024
27615 - Clevis joints for rod ends stainless steel
norelem
30.04.2024
Clevis cap - Clevis cap
Duplomatic
13.12.2022
B0433 - Clevis joints DIN 71752
Blohm
08.05.2024
Clevises with male thread
MBO Oßwald
07.10.2021
HCV-X - Mount Clevis
Harcourt
08.12.2022
Stainless Steel Clevis Bracket
Nason
04.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성