피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
10000032 - Steel(+)Pan head LI
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10032.prj},{NB=10-00-0032-0030-0150},{S=M 3},{L=15},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=4,5,6,8,10,12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOTLW
Size of toothed lock Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0032-0030-0040
M 3
4
10-00-0032-0030-0040
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0050
M 3
5
10-00-0032-0030-0050
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0060
M 3
6
10-00-0032-0030-0060
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0080
M 3
8
10-00-0032-0030-0080
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0100
M 3
10
10-00-0032-0030-0100
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0120
M 3
12
10-00-0032-0030-0120
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0140
M 3
14
10-00-0032-0030-0140
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0150
M 3
15
10-00-0032-0030-0150
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0160
M 3
16
10-00-0032-0030-0160
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0180
M 3
18
10-00-0032-0030-0180
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0030-0200
M 3
20
10-00-0032-0030-0200
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
6.5x0.45
1.9
10-00-0032-0040-0040
M 4
4
10-00-0032-0040-0040
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-00-0032-0040-0050
M 4
5
10-00-0032-0040-0050
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-00-0032-0040-0060
M 4
6
10-00-0032-0040-0060
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-00-0032-0040-0080
M 4
8
10-00-0032-0040-0080
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-00-0032-0040-0100
M 4
10
10-00-0032-0040-0100
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-00-0032-0040-0120
M 4
12
10-00-0032-0040-0120
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000432 - Steel(+)Bind LI
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020001 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
20020008 - Stainless(+) Small Truss Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21000100 - Steel(+) Pan head Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000401 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020003 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21000101 - Steel(+) Counter sunk Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020100 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
2102050H - Stainless(+) Small Counter sunk D=7 Tapping Screw(2guide, BRP)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
2202000H - Stainless(+) Small Counter sunk D=7 Tapping Screw(3 with slot, C...
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020101 - Stainless(+) Counter sunk Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020103 - Stainless(+) Truss Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020800 - Stainless(+) Pan head left Tapping Screw(2guide, BRP)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21021020 - Stainless(+-) Pan head Tapping Screw(2guide, BRP G=10)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성