품질보증 정보
카탈로그: SDN Präzisionstechnik
생성됨: 25.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SDN Präzisionstechnik
Spring plunger - Hexagon and ball
SDN Präzisionstechnik
Machine elements
Spring plunger
Powered by
CAD모델 선택
{sdn/machine_elements/spring_plunger/spring_plunger_in6_kgl_asmtab.prj},{NB=1-23-1008(3001.50)},{SPEC=},{MAT1=1},{MAT2=},{MAT3=Stainless steel},{FK=0},{NYLON=0},{D1=M8},{D2X=5.0},{WK=1.5},{SWX=4.0},{L=16.0},{LX=16},{F1=15.0},{F2=30.0},{LODLEVEL=300},{NDM=8},{NDMON=08},{SX=1.5},{XNYLON='0','No','LL','Yes'},{PPATH=spring_plunger_hexagon_socket_and_ball/spring_plunger_hexagon_asmtpl.prj},{FKAS=15},{FKES=30},{FKAV=47},{FKEV=73},{FKASN=18},{FKESN=30},{FKAVN=47},{FKEVN=73},{EMS=1.09},{AMS=0.38},{EMV=1.09},{AMV=0.38},{SHOP=www.sdn-tec.shop},{LXMIN=16},{LXMAX=160},{L2D=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Model Number
ⁿ/ₐ
MAT3
Material Spring
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Ball Diameter
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
EINM
Screw-in torque
[N]
EINV
Screw-out torque
[N]
SPECINFO
Special edition
ⁿ/ₐ
1-23-1003
1-23-1003
Stainless steel
M3
1.5
1.5
-
-
-
1-23-1004
1-23-1004
Stainless steel
M4
2.5
2.0
-
-
-
1-23-1005
1-23-1005
Stainless steel
M5
3.0
3.0
-
-
-
1-23-1006
1-23-1006
Stainless steel
M6
3.5
3.0
-
-
-
1-23-1008
1-23-1008
Stainless steel
M8
5.0
4.0
-
-
-
1-23-1010
1-23-1010
Stainless steel
M10
6.0
5.0
-
-
-
1-23-1012
1-23-1012
Stainless steel
M12
8.0
6.0
-
-
-
1-23-1016
1-23-1016
Stainless steel
M16
10.0
8.0
-
-
-
1-23-1020
1-23-1020
Stainless steel
M20
12.0
10.0
-
-
-
1-23-1024
1-23-1024
Stainless steel
M24
15.0
12.0
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성