피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
HTD 8M-30 - Timing belt pulleys HTD profile htd 8m-20
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_8m-30.prj},{NB=08M3040},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=408M30},{CODE=08M3040},{TYPE=6F},{CFL=FL077},{Z=40},{DP=101.86},{DE=100.49},{DF=106},{DM=75.0},{DI=-},{F=38.0},{L=48},{SB=15},{WEIGHT=2.40},{SBX=15},{DFX=106.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
08M3022
Steel
With flanges
228M30
08M3022
6F
FL053
22
56.02
54.65
60
43.0
-
38.0
48
12
0.69
08M3024
Steel
With flanges
248M30
08M3024
6F
FL069
24
61.12
59.75
66
45.0
-
38.0
48
12
0.84
08M3026
Steel
With flanges
268M30
08M3026
6F
FL061
26
66.21
64.84
70
48.0
-
38.0
48
12
1.00
08M3028
Steel
With flanges
288M30
08M3028
6F
FL079
28
71.30
69.93
75
50.0
-
38.0
48
15
1.12
08M3030
Steel
With flanges
308M30
08M3030
6F
FL073
30
76.39
75.02
83
55.0
-
38.0
48
15
1.32
08M3032
Steel
With flanges
328M30
08M3032
6F
FL076
32
81.49
80.16
87
60.0
-
38.0
48
15
1.53
08M3034
Steel
With flanges
348M30
08M3034
6F
FL066
34
86.58
85.22
91
70.0
-
38.0
48
15
1.80
08M3036
Steel
With flanges
368M30
08M3036
6F
FL068
36
91.67
90.30
97
75.0
-
38.0
48
15
1.99
08M3038
Steel
With flanges
388M30
08M3038
6F
FL070
38
96.77
95.39
102
75.0
-
38.0
48
15
2.27
08M3040
Steel
With flanges
408M30
08M3040
6F
FL077
40
101.86
100.49
106
75.0
-
38.0
48
15
2.40
08M3044
Steel
With flanges
448M30
08M3044
6F
FL075
44
112.05
110.67
120
75.0
-
38.0
48
15
2.80
08M3048
Steel
With flanges
488M30
08M3048
6F
FL078
48
122.23
120.86
128
75.0
-
38.0
48
15
3.20
08M3056
Steel
With flanges
568M30
08M3056
6WF
FL085
56
142.60
141.23
150
90.0
116
38.0
48
15
3.60
08M3064
Steel
With flanges
648M30
08M3064
6WF
FL090
64
162.97
161.60
168
90.0
137
38.0
48
15
4.30
08M3072
Steel
With flanges
728M30
08M3072
6WF
FL097
72
183.35
181.97
192
95.0
158
38.0
48
15
4.80
08M3080
Cast iron
Without flanges
808M30
08M3080
6W
-
80
203.72
202.35
-
100.0
180
38.0
48
15
5.10
08M3090
Cast iron
Without flanges
908M30
08M3090
6A
-
90
229.18
227.81
-
100.0
204
38.0
48
15
5.70
08M3011
Cast iron
Without flanges
1128M30
08M3011
6A
-
112
285.21
283.83
-
100.0
254
38.0
48
18
6.80
08M3014
Cast iron
Without flanges
1448M30
08M3014
6A
-
144
366.69
365.32
-
100.0
336
38.0
48
20
9.30
08M3016
Cast iron
Without flanges
1688M30
08M3016
6A
-
168
427.81
426.44
-
100.0
400
38.0
48
20
11.40
08M3019
Cast iron
Without flanges
1928M30
08M3019
6A
-
192
488.92
487.55
-
100.0
460
38.0
48
20
16.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HTD 8M-50 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD 8M-20 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD 8M-30 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
T 10 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
Open type
Jtekt North America
13.12.2018
T 5 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
KLAA - Locking devices
Sati
15.12.2022
HTD 8M-85 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD 8M-85 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD 8M-20 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
HTD 5M-25 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD 8M-50 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
HTD 5M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성