您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07812 - 固定环,分离型
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
固定环, 调节环
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/klemmringe_stellringe/07812.prj},{NB=07812-05002},{BEST=07812-05002},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=-},{B=19},{C=M 8 x 25},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.3921},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495180007},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{SW=6.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.800},{XE=25.000},{XF=2.000},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{NDM=8.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
C
直径
[DIN 912]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[kg]
R
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07812-00401
07812-00401
钢制
-
9
M 3 x 8
4
16
20.7
0.0125
Yes
73269086
4059495179698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-00501
07812-00501
钢制
-
9
M 3 x 8
5
16
20.7
0.0127
Yes
73269086
4059495179711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-00601
07812-00601
钢制
-
9
M 3 x 8
6
16
20.7
0.0103
Yes
73269086
4059495179735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-00801
07812-00801
钢制
-
9
M 3 x 8
8
18
22.4
0.0138
Yes
73269086
4059495179759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01001
07812-01001
钢制
-
9
M 3 x 10
10
24
26.0
0.0218
Yes
73269086
4059495179773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01201
07812-01201
钢制
-
11
M 4 x 12
12
28
31.8
0.0368
Yes
73269086
4059495179797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01501
07812-01501
钢制
-
13
M 5 x 16
15
34
39.4
0.0616
Yes
73269086
4059495179810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01601
07812-01601
钢制
-
13
M 5 x 16
16
34
39.4
0.0620
Yes
73269086
4059495179834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01801
07812-01801
钢制
-
13
M 5 x 16
18
36
41.1
0.0657
Yes
73269086
4059495179858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-02001
07812-02001
钢制
-
15
M 6 x 18
20
40
46.4
0.0989
Yes
73269086
4059495179872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-02201
07812-02201
钢制
-
15
M 6 x 18
22
42
48.1
0.1053
Yes
73269086
4059495179896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-02501
07812-02501
钢制
-
15
M 6 x 18
25
45
50.8
0.1141
Yes
73269086
4059495179919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-02801
07812-02801
钢制
-
15
M 6 x 18
28
48
53.7
0.1231
Yes
73269086
4059495179933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-03001
07812-03001
钢制
-
15
M 6 x 18
30
54
58.6
0.1659
Yes
73269086
4059495179957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-04001
07812-04001
钢制
-
15
M 6 x 18
40
60
65.0
0.1656
Yes
73269086
4059495179971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-05001
07812-05001
钢制
-
19
M 8 x 25
50
78
87.0
0.3895
Yes
73269086
4059495179995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-00402
07812-00402
不锈钢
-
9
M 3 x 8
4
16
20.7
0.0119
Yes
73269086
4059495179704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-00502
07812-00502
不锈钢
-
9
M 3 x 8
5
16
20.7
0.0114
Yes
73269086
4059495179728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-00602
07812-00602
不锈钢
-
9
M 3 x 8
6
16
20.7
0.0096
Yes
73269086
4059495179742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-00802
07812-00802
不锈钢
-
9
M 3 x 8
8
18
22.4
0.0120
Yes
73269086
4059495179766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01002
07812-01002
不锈钢
-
9
M 3 x 10
10
24
26.0
0.0219
Yes
73269086
4059495179780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01202
07812-01202
不锈钢
-
11
M 4 x 12
12
28
31.8
0.0372
Yes
73269086
4059495179803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01502
07812-01502
不锈钢
-
13
M 5 x 16
15
34
39.4
0.0656
Yes
73269086
4059495179827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01602
07812-01602
不锈钢
-
13
M 5 x 16
16
34
39.4
0.0635
Yes
73269086
4059495179841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07812-01802
07812-01802
不锈钢
-
13
M 5 x 16
18
36
41.1
0.0694
Yes
73269086
4059495179865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07813 - 加宽固定环,分离型
norelem
30.05.2024
07520 - 用于夹具的旋转垫圈 DIN 6371
norelem
30.05.2024
07810 - 夹紧环开槽,内部
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
07217 - 带法兰的六角螺母,EN 1661
norelem
30.05.2024
23350 - 薄壁套筒件的 A 型胀紧套
norelem
30.05.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
07800 - 固定环 DIN 705,不锈钢
norelem
30.05.2024
07800 - 固定环 DIN 705,钢制
norelem
30.05.2024
03320 - 固定销,DIN 6325
norelem
30.05.2024
07535 - 轴肩螺栓 外六角 类似 DIN 609
norelem
30.05.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
07337 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
norelem
30.05.2024
26090 - 弹性缓冲,80 邵氏硬度 A
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表