피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07792 - Self-locking hooks grade 10
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Crane hooks
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/lasthaken/07792.prj},{NB=07792-11010000},{A=60},{B=MIN},{D=27.0},{D1=50},{D2=80},{L=251},{L1=MIN},{S=36},{S1=50},{TRAG=10000},{GEW=6.1050},{EAN=4059495349961},{TYP=6.000},{TYP1=2.000},{XA=121.00},{XB=0.54},{XC=26.50},{XD=88.00},{XE=51.00},{XF=0.70},{XG=0.00},{XH=162.40},{XI=100.00},{XJ=22.00},{XK=51.50},{XL=33.00},{XM=39.90},{XN=1.00},{XO=68.70},{XP=20.40},{XQ=56.80},{XR=55.00},{XS=12.00},{XT=23.00},{XU=4.80},{XV=56.70},{XW=100.00},{XX=2.50},{XY=100.60},{XZ=94.00},{XA1=10.10},{XB1=121.00},{XC1=24.50},{XD1=170.000},{XE1=75.60},{XF1=21.10},{XG1=17.80},{XH1=20.00},{XI1=100.00},{XJ1=0.00},{XK1=86.80},{XL1=0.00},{XM1=64.00},{XN1=23.00},{XO1=17.00},{XP1=80.50},{XQ1=28.00},{XR1=8.00},{XS1=21.50},{XT1=27.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FKETTE
für Kette
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
B
width
[mm]
D
width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Distance
[mm]
S
width
[mm]
S1
thickness
[mm]
TRAG
Permissible load
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07792-11001400
07792-11001400
A
6
28
11.0
21
35
109
16
21
1400
0.5350
Yes
73269086
4059495349923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-11002500
07792-11002500
A
7-8
34
12.0
25
43
135
20
26
2500
0.9300
Yes
73269086
4059495349930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-11004000
07792-11004000
A
10
45
16.0
33
56
168
25
30
4000
1.5320
Yes
73269086
4059495349947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-11006700
07792-11006700
A
13
51
20.0
40
69
205
35
40
6700
3.2250
Yes
73269086
4059495349954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-11010000
07792-11010000
A
16
60
27.0
50
80
251
36
50
10000
6.1050
Yes
73269086
4059495349961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-21001400
07792-21001400
B
6
28
7
7.5
35
94
8
16
21
1400
0.5151
Yes
73269086
4059495349978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-21001900
07792-21001900
B
7
34
9
9.0
43
123
10
20
26
1900
0.9361
Yes
73269086
4059495349985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-21002500
07792-21002500
B
8
34
9
10.0
43
123
10
20
26
2500
0.9547
Yes
73269086
4059495349992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-21004000
07792-21004000
B
10
45
12
13.0
56
143
14
25
30
4000
1.5460
Yes
73269086
4059495350004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-21006700
07792-21006700
B
13
51
15
16.0
69
180
17
35
40
6700
3.2300
Yes
73269086
4059495350011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07792-21010000
07792-21010000
B
16
60
19
21.0
80
215
19
36
50
10000
5.9950
Yes
73269086
4059495350028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성