您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列T型旋进式三通管接头,DIN 2353标准M型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/t_einschr_mk.prj},{NB=0727002000},{BZ=0727002000},{VK=24-SDT-LL4-M8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.0},{PN=PN 100},{GEWD2=M 8 x 1 keg},{KDM=6.773},{P=1.0},{D2=8.0000},{BOHRD=3.500},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=15.000},{LG=30.0},{LG2=17.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.0},{INFO=Katalog},{INFOPATH=t_einschr_mk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=8.5},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21.0},{SW3=10},{R=3.0},{X=3.0},{Y=3.50},{DT=1},{LL=2},{CTRL=1},{V=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
Gesamtlänge LG
ⁿ/ₐ
LG2
Gesamtlänge LG2
ⁿ/ₐ
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
0727002000
0727002000
24-SDT-LL4-M8T
LL 4
PN 100
M 8 x 1 keg
3.500
3.000
30.0
17.0
11.0
9
6.0
0727102000
0727102000
24-SDT-LL6-M10T
LL 6
PN 100
M 10 x 1 keg
4.500
4.500
30.0
17.0
9.5
9
6.0
0727152000
0727152000
24-SDT-LL8-M10T-P
LL 8
PN 100
M 10 x 1 keg
6.000
6.000
34.0
20.0
11.5
12
6.0
0728002000
0728002000
24-SDT-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
38.0
20.0
12.0
12
6.0
0728052000
0728052000
24-SDT-L8-M12T
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
42.0
26.0
14.0
12
9.0
0728102000
0728102000
24-SDT-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
44.0
27.0
15.0
17
9.0
0728152000
0728152000
24-SDT-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
48.0
28.0
17.0
19
9.0
0728202000
0728202000
24-SDT-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
56.0
32.0
21.0
19
12.0
0728252000
0728252000
24-SDT-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
62.0
36.0
23.5
24
11.0
0728502000
0728502000
24-SDT-S6-M12T-P
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
46.0
26.0
16.0
14
9.0
0728552000
0728552000
24-SDT-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
48.0
27.0
17.0
17
9.0
0728602000
0728602000
24-SDT-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
50.0
28.0
17.5
19
9.0
0728652000
0728652000
24-SDT-S12-M18T
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
58.0
28.0
21.5
17
12.5
0728702000
0728702000
24-SDT-S14-M20T
S 14
PB 630
M 20 x 1,5 keg
10.000
10.000
60.0
32.0
22.0
19
14.0
0728752000
0728752000
24-SDT-S16-M22T
S 16
PB 400
M 22 x 1,5 keg
12.000
12.000
66.0
32.0
24.5
24
10.5
0128002007
0128002007
24-SDTC-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
38.0
20.0
12.0
12
6.0
0128052007
0128052007
24-SDTC-L8-M12T
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
42.0
26.0
14.0
12
9.0
0128102007
0128102007
24-SDTC-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
44.0
27.0
15.0
17
9.0
0128152007
0128152007
24-SDTC-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
48.0
28.0
17.0
19
9.0
0128202007
0128202007
24-SDTC-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
56.0
32.0
21.0
19
12.0
0128252007
0128252007
24-SDTC-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
62.0
36.0
23.5
24
11.0
0128502007
0128502007
24-SDTC-S6-M12T-P
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
46.0
26.0
16.0
14
9.0
0128552007
0128552007
24-SDTC-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
48.0
27.0
17.0
17
9.0
0128602007
0128602007
24-SDTC-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
50.0
28.0
17.5
19
9.0
0128652007
0128652007
24-SDTC-S12-M18T
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
58.0
28.0
21.5
17
12.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L/S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准A型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
L/S系列T型旋进式三通管接头,DIN 2353标准N型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
S系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L/S系列的L型旋进式管接头,DIN 2353标准AA型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准G型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L/S系列的L型旋进式管接头,DIN 2353标准AB型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节T型管接头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
插入式结构可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥ET 的可调节T型管接头,螺旋式 - 备件,预安装有密封圆锥,已旋上管道连接装置
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有套管,管道侧有切割环连接装置
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表