피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07215 - Hexagon nuts with thread lock DIN 980
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07215.prj},{NB=07215-312},{BEST=07215-312},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{D=M12},{E=21.10},{H=12},{M=6.60},{SW=19},{FESTKL=10},{GEW=0.0173},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495383217},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
E
Eckmass
ⁿ/ₐ
H
height
ⁿ/ₐ
M
height
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07215-204
07215-204
Steel
Galvanized
M4
7.66
4
2.20
7
8
0.0008
Yes
73181600
4059495383071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-205
07215-205
Steel
Galvanized
M5
8.79
5
2.75
8
8
0.0013
Yes
73181600
4059495383088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-206
07215-206
Steel
Galvanized
M6
11.05
6
3.30
10
8
0.0025
Yes
73181600
4059495383095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-208
07215-208
Steel
Galvanized
M8
14.38
8
4.40
13
8
0.0056
Yes
73181600
4059495383101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-210
07215-210
Steel
Galvanized
M10
18.90
10
5.50
17
8
0.0123
Yes
73181600
4059495383118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-212
07215-212
Steel
Galvanized
M12
21.10
12
6.60
19
8
0.0175
Yes
73181600
4059495383125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-214
07215-214
Steel
Galvanized
M14
23.90
14
7.70
22
8
0.0242
Yes
73181600
4059495383132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-216
07215-216
Steel
Galvanized
M16
26.76
16
8.80
24
8
0.0355
Yes
73181600
4059495383149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-220
07215-220
Steel
Galvanized
M20
32.95
20
11.00
30
8
0.0651
Yes
73181600
4059495383156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-224
07215-224
Steel
Galvanized
M24
39.55
24
13.20
36
8
0.1190
Yes
73181600
4059495383163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-227
07215-227
Steel
Galvanized
M27
45.20
27
14.80
41
8
0.1580
Yes
73181600
4059495383170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-230
07215-230
Steel
Galvanized
M30
50.85
30
16.50
46
8
0.2221
Yes
73181600
4059495383187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-308
07215-308
Steel
Galvanized
M8
14.38
8
4.40
13
10
0.0056
Yes
73181600
4059495383194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-310
07215-310
Steel
Galvanized
M10
18.90
10
5.50
17
10
0.0123
Yes
73181600
4059495383200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-312
07215-312
Steel
Galvanized
M12
21.10
12
6.60
19
10
0.0173
Yes
73181600
4059495383217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-314
07215-314
Steel
Galvanized
M14
23.90
14
7.70
22
10
0.0274
Yes
73181600
4059495383224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-316
07215-316
Steel
Galvanized
M16
26.76
16
8.80
24
10
0.0355
Yes
73181600
4059495383231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-320
07215-320
Steel
Galvanized
M20
32.95
20
11.00
30
10
0.0634
Yes
73181600
4059495383248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-324
07215-324
Steel
Galvanized
M24
35.00
24
13.20
36
10
0.1181
Yes
73181600
4059495383255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-327
07215-327
Steel
Galvanized
M27
45.20
27
14.80
41
10
0.1664
Yes
73181600
4059495383262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-330
07215-330
Stainless steel
-
M30
50.85
30
16.50
46
10
0.2410
Yes
73181600
4059495383279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-104
07215-104
Stainless steel
-
M4
7.66
4
2.20
7
-
0.0007
Yes
73181600
4059495383286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-105
07215-105
Stainless steel
-
M5
8.79
5
2.75
8
-
0.0010
Yes
73181600
4059495383293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-106
07215-106
Stainless steel
-
M6
11.05
6
3.30
10
-
0.0021
Yes
73181600
4059495383309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07215-108
07215-108
Stainless steel
-
M8
14.38
8
4.40
13
-
0.0046
Yes
73181600
4059495383316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.05.2024
07214 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
norelem
30.05.2024
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
10.06.2024
07300 - Washers medium DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07213 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
norelem
30.05.2024
07330 - Circlips for shafts DIN 471
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
07161 - Socket head screws with low head DIN 6912
norelem
30.05.2024
07170 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
07305 - Washers large OD DIN 9021
norelem
30.05.2024
07535 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
norelem
30.05.2024
07310 - Wedge lock washers DIN 25201
norelem
30.05.2024
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
07217 - Hexagon nuts with flange EN 1661
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성