您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07212 - 六角薄螺母,DIN 439
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07212.prj},{NB=07212-106},{BEST=07212-106},{SS=A2},{MATERIAL=Edelstahl},{GEWINDE=Rechtsgewinde},{OBFG=blank},{D=M 6},{H=3.2},{E=11.05},{SW=10},{GEW=0.0013},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495166889},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ST=0.000},{TYP=1.000},{NDM=6.000},{FARBE=Edelstahl},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
GEWINDE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
E
对角线
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07212-05
07212-05
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 5
2.7
8.79
8
0.0007
Yes
73181600
4059495166766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-06
07212-06
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 6
3.2
11.05
10
0.0014
Yes
73181600
4059495166773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-006
07212-006
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 6 x 0,75
3.2
11.05
10
0.0014
Yes
73181600
4059495166742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-08
07212-08
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 8
4.0
14.38
13
0.0026
Yes
73181600
4059495166797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-008
07212-008
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 8 x 1
4.0
14.38
13
0.0026
Yes
73181600
4059495166759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-10
07212-10
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 10
5.0
18.90
17
0.0064
Yes
73181600
4059495166810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-103
07212-103
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 10 x 1
5.0
18.90
17
0.0061
Yes
73181600
4059495166834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-104
07212-104
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 10 x 1,25
5.0
18.90
17
0.0062
Yes
73181600
4059495166858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-12
07212-12
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 12
6.0
21.10
19
0.0090
Yes
73181600
4059495167091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-123
07212-123
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 12 x 1,25
6.0
21.10
19
0.0091
Yes
73181600
4059495167169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-124
07212-124
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 12 x 1,5
6.0
21.10
19
0.0087
Yes
73181600
4059495167183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-14
07212-14
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 14
7.0
24.49
22
0.0136
Yes
73181600
4059495323565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-16
07212-16
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 16
8.0
26.76
24
0.0175
Yes
73181600
4059495167213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-163
07212-163
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 16 x 1,5
8.0
26.76
24
0.0175
Yes
73181600
4059495167237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-183
07212-183
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 18 x 1,5
9.0
29.56
27
0.0239
Yes
73181600
4059495167244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-20
07212-20
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 20
10.0
32.95
30
0.0329
Yes
73181600
4059495323572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-203
07212-203
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 20 x 1,5
10.0
32.95
30
0.0327
Yes
73181600
4059495167251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-223
07212-223
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 22 x 1,5
10.0
36.90
32
0.0379
Yes
73181600
4059495167398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-24
07212-24
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 24
12.0
39.55
36
0.0571
Yes
73181600
4059495323589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-30
07212-30
-
钢制
右旋螺纹
电镀锌
M 30
15.0
50.85
46
0.1245
Yes
73181600
4059495323596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-061
07212-061
-
钢制
左旋螺纹
电镀锌
M 6
3.2
11.05
10
0.0013
Yes
73181600
4059495166780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-081
07212-081
-
钢制
左旋螺纹
电镀锌
M 8
4.0
14.38
13
0.0028
Yes
73181600
4059495166803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-101
07212-101
-
钢制
左旋螺纹
电镀锌
M 10
5.0
18.90
17
0.0063
Yes
73181600
4059495166827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-1031
07212-1031
-
钢制
左旋螺纹
电镀锌
M 10 x 1
5.0
18.90
17
0.0066
Yes
73181600
4059495166841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07212-1041
07212-1041
-
钢制
左旋螺纹
电镀锌
M 10 x 1,25
5.0
18.90
17
0.0064
Yes
73181600
4059495166865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
10.06.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
07214 - 带尼龙夹紧件的六角螺母 短型, DIN 985
norelem
30.05.2024
07260 - 六角螺母 1.5xD,高型,DIN 6330 加强型
norelem
30.05.2024
07213 - 带尼龙夹紧件的六角螺母,高型 DIN 982 / 类似 DIN 982
norelem
30.05.2024
07165 - 无头内六角螺丝 DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
07305 - 大外径垫圈,DIN 9021
norelem
30.05.2024
06110 - 钢制和不锈钢高头滚花螺母 DIN 466
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
06090 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
norelem
10.06.2024
07240 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
norelem
30.05.2024
07170 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表