您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07200 - 翼型螺母 DIN 315
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07200.prj},{NB=07200-1112},{BEST=07200-1112},{FORM=DE},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M12},{D2=23.0},{A=65.0},{H=33.5},{H1=14.0},{GEW=0.0453},{BS=Infotext},{ZTN=73181600},{EAN=4059495377049},{FILTER=NORELEM,},{XA=3.000},{XB=10.000},{XC=4.600},{XD=0.000},{NDM=12.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D2
D2 最大
[mm]
A
A 最大值
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07200-104
07200-104
DE
钢制
M4
8.0
20.0
10.5
4.6
0.0020
73181600
4059495376912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-105
07200-105
DE
钢制
M5
11.0
26.0
13.0
6.5
0.0041
73181600
4059495376929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-106
07200-106
DE
钢制
M6
13.0
33.0
17.0
8.0
0.0076
73181600
4059495376936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-108
07200-108
DE
钢制
M8
16.0
39.0
20.0
10.0
0.0126
73181600
4059495376943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-110
07200-110
DE
钢制
M10
20.0
51.0
25.0
12.0
0.0275
73181600
4059495376950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-112
07200-112
DE
可锻铸铁
M12
23.0
65.0
33.5
14.0
0.0500
73181600
4059495376967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-116
07200-116
DE
可锻铸铁
M16
29.0
73.0
37.5
17.0
0.0872
73181600
4059495376974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-120
07200-120
DE
可锻铸铁
M20
35.0
90.0
46.5
21.0
0.1546
73181600
4059495376981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1104
07200-1104
DE
不锈钢
M4
8.0
20.0
10.5
4.6
0.0047
73181600
4059495376998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1105
07200-1105
DE
不锈钢
M5
11.0
26.0
13.0
6.5
0.0029
73181600
4059495377001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1106
07200-1106
DE
不锈钢
M6
13.0
33.0
17.0
8.0
0.0059
73181600
4059495377018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1108
07200-1108
DE
不锈钢
M8
16.0
39.0
20.0
10.0
0.0106
73181600
4059495377025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1110
07200-1110
DE
不锈钢
M10
20.0
51.0
25.0
12.0
0.0258
73181600
4059495377032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1112
07200-1112
DE
不锈钢
M12
23.0
65.0
33.5
14.0
0.0453
73181600
4059495377049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1116
07200-1116
DE
不锈钢
M16
29.0
73.0
37.5
17.0
0.0737
73181600
4059495377056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1120
07200-1120
DE
不锈钢
M20
35.0
90.0
46.5
21.0
0.1578
73181600
4059495377063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-204
07200-204
AM
钢制
M4
8.0
18.5
8.8
3.0
0.0017
73181600
4059495377070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-205
07200-205
AM
钢制
M5
11.0
22.0
10.5
4.0
0.0033
73181600
4059495377087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-206
07200-206
AM
钢制
M6
13.0
26.8
12.9
4.9
0.0044
73181600
4059495377094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-208
07200-208
AM
钢制
M8
14.0
30.3
14.8
5.4
0.0064
73181600
4059495377100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-210
07200-210
AM
钢制
M10
16.5
35.3
17.3
6.3
0.0101
73181600
4059495377117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-212
07200-212
AM
钢制
M12
22.5
47.5
22.5
7.9
0.0168
73181600
4059495377124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1204
07200-1204
AM
不锈钢
M4
8.0
18.5
8.8
3.0
0.0017
73181600
4059495377131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1205
07200-1205
AM
不锈钢
M5
11.0
22.0
10.5
4.0
0.0035
73181600
4059495377148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07200-1206
07200-1206
AM
不锈钢
M6
13.0
26.8
12.9
4.9
0.0057
73181600
4059495377155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07332 - 轴的止动垫片,DIN 6799
norelem
30.05.2024
07199 - 翼形螺钉
norelem
30.05.2024
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07180 - 单眼螺栓 DIN 444 Form B
norelem
30.05.2024
06030 - 钢制或不锈钢制滚花旋钮 具有快速夹紧功能
norelem
30.05.2024
07170 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
06010 - 钢制和不锈钢制滚花螺母 DIN 630
norelem
30.05.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
07240 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
norelem
30.05.2024
07640 - 螺纹杆,钢制或不锈钢 DIN 976-1
norelem
30.05.2024
07212 - 六角薄螺母,DIN 439
norelem
28.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表