피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07180 - Eye bolts DIN 444 Form B
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07180.prj},{NB=07180-16130},{BEST=07180-16130},{WERK=Stahl},{L=130},{D1=M 16},{D2=16},{D3=32},{B=44},{S=17},{R=6.0},{GEW=0.2281},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059495166544},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{XX=1},{ZGT=max. 2 P (unvollständiges Gewinde)},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
S
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07180-0550
07180-0550
Steel
50
M 5
5
12
16
6
2.5
0.0094
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-0575
07180-0575
Steel
75
M 5
5
12
16
6
2.5
0.0132
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-0650
07180-0650
Steel
50
M 6
6
14
18
7
4.0
0.0143
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-0675
07180-0675
Steel
75
M 6
6
14
18
7
4.0
0.0192
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-0850
07180-0850
Steel
50
M 8
8
18
22
9
4.0
0.0256
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-0875
07180-0875
Steel
75
M 8
8
18
22
9
4.0
0.0365
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-1075
07180-1075
Steel
75
M 10
10
20
26
12
4.0
0.0552
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-10100
07180-10100
Steel
100
M 10
10
20
26
12
4.0
0.0671
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-1275
07180-1275
Steel
75
M 12
12
25
30
14
6.0
0.0854
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-12100
07180-12100
Steel
100
M 12
12
25
30
14
6.0
0.1065
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-12120
07180-12120
Steel
120
M 12
12
25
30
14
6.0
0.1235
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-12130
07180-12130
Steel
130
M 12
12
25
36
14
6.0
0.1302
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-1475
07180-1475
Steel
75
M 14
14
28
36
16
6.0
0.1105
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-14130
07180-14130
Steel
130
M 14
14
28
36
16
6.0
0.1749
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-16130
07180-16130
Steel
130
M 16
16
32
44
17
6.0
0.2281
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-20140
07180-20140
Steel
140
M 20
18
40
52
22
6.0
0.4260
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-10550
07180-10550
Stainless steel
50
M 5
5
12
16
6
2.5
0.0097
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-10650
07180-10650
Stainless steel
50
M 6
6
14
18
7
4.0
0.0139
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-10675
07180-10675
Stainless steel
75
M 6
6
14
18
7
4.0
0.0203
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-10850
07180-10850
Stainless steel
50
M 8
8
18
22
9
4.0
0.0267
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-10875
07180-10875
Stainless steel
75
M 8
8
18
22
9
4.0
0.0365
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-11075
07180-11075
Stainless steel
75
M 10
10
20
26
12
4.0
0.0365
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-110100
07180-110100
Stainless steel
100
M 10
10
20
26
12
4.0
0.0708
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-11275
07180-11275
Stainless steel
75
M 12
12
25
30
14
6.0
0.0858
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07180-112100
07180-112100
Stainless steel
100
M 12
12
25
30
14
6.0
0.1087
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495166407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04250 - Hinge pins steel or stainless steel
norelem
30.05.2024
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
07181 - Eye bolts with long thread
norelem
28.06.2024
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
07240 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
norelem
30.05.2024
07620 - Clevises with screw, steel or stainless steel
norelem
30.05.2024
07420 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
norelem
30.05.2024
04310 - Cam levers double
norelem
30.05.2024
06160 - Palm grips grey cast iron DIN 6335
norelem
30.05.2024
07040 - T-slot bolts DIN 787, 12.9
norelem
30.05.2024
07260 - Hexagon nuts height 1.5xD, DIN 6330 enhanced
norelem
30.05.2024
07320 - Washers for clamps steel or aluminium DIN 6340
norelem
30.05.2024
06220 - Star grips similar to DIN 6336
norelem
30.05.2024
06200 - Star grips grey cast iron, DIN 6336
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성