您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07175 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07175.prj},{NB=07175-308X35},{BEST=07175-308X35},{FESTKL=10.9},{SS=-},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=schwarz},{OBFG=blank},{D=M 8},{L=35},{LS=0.00},{LG=2.50},{K=4.40},{T=3.50},{D1=16.00},{SW=5.0},{BX=8.2},{GEW=0.0131},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495352688},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBEG
主体
ⁿ/ₐ
OBFG
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
K
顶部高度
[mm]
T
深度
[mm]
D1
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfäche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07175-03X10
07175-03X10
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M3
10
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4067932017632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-03X12
07175-03X12
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M3
12
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0012
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4067932017649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-03X16
07175-03X16
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M3
16
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0015
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4067932017656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-03X20
07175-03X20
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M3
20
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4067932017663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-03X25
07175-03X25
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M3
25
0.00
1.00
1.86
1.25
5.81
2.0
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4067932017670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-04X10
07175-04X10
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 4
10
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-04X12
07175-04X12
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 4
12
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0011
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-04X16
07175-04X16
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 4
16
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0015
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-04X20
07175-04X20
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 4
20
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-04X25
07175-04X25
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 4
25
0.00
1.40
2.30
1.80
8.00
2.5
0.0021
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-05X10
07175-05X10
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 5
10
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-05X12
07175-05X12
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 5
12
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0019
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-05X16
07175-05X16
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 5
16
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0025
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-05X20
07175-05X20
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 5
20
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0029
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-05X25
07175-05X25
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 5
25
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0035
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-05X30
07175-05X30
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 5
30
0.00
1.60
2.80
2.30
10.00
3.0
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X10
07175-06X10
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
10
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X12
07175-06X12
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
12
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X16
07175-06X16
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
16
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X20
07175-06X20
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
20
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0043
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X25
07175-06X25
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
25
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X30
07175-06X30
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
30
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0059
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X35
07175-06X35
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
35
0.00
2.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0070
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X40
07175-06X40
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
40
11.00
16.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0081
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-06X45
07175-06X45
8.8
-
钢制
黑色
亮色
M 6
45
16.00
21.00
3.30
2.50
12.00
4.0
0.0096
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495165264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
03320 - 固定销,DIN 6325
norelem
30.05.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
07212 - 六角薄螺母,DIN 439
norelem
28.06.2024
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07174 - 圆头螺栓,DIN EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
07161 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
norelem
30.05.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
07159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
norelem
30.05.2024
07214 - 带尼龙夹紧件的六角螺母 短型, DIN 985
norelem
30.05.2024
07305 - 大外径垫圈,DIN 9021
norelem
30.05.2024
07165 - 无头内六角螺丝 DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
07170 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表