您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07175-02 - Hygienic DESIGN 的球头螺栓
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/k1329.prj},{NB=07175-02-06X12},{BEST=07175-02-06X12},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=17},{K=5.0},{T=1.5},{SW=10},{R1=10.0},{L=12},{GEW=0.0068},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495697048},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=6.000},{XA=2.100},{XB=0.500},{XC=4.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 表面
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
K
高度
[mm]
T
间距
[mm]
SW
直径
[mm]
R1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07175-02-03X4
07175-02-03X4
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
4
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X5
07175-02-03X5
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
5
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X6
07175-02-03X6
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
6
0.0006
Yes
73181520
4059495697123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X8
07175-02-03X8
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
8
0.0007
Yes
73181520
4059495697185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X10
07175-02-03X10
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
10
0.0008
Yes
73181520
4059495697215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X12
07175-02-03X12
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
12
0.0010
Yes
73181520
4059495697246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X16
07175-02-03X16
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
16
0.0012
Yes
73181520
4059495697253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X20
07175-02-03X20
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
20
0.0014
Yes
73181520
4059495697260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X25
07175-02-03X25
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
25
0.0017
Yes
73181520
4059495697277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-03X30
07175-02-03X30
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
30
0.0020
Yes
73181520
4059495697284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-04X6
07175-02-04X6
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
6
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-04X8
07175-02-04X8
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
8
0.0018
Yes
73181520
4059495697222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-04X10
07175-02-04X10
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
10
0.0019
Yes
73181520
4059495697239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-04X12
07175-02-04X12
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
12
0.0021
Yes
73181520
4059495697000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-04X16
07175-02-04X16
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
16
0.0024
Yes
73181520
4059495697291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-04X20
07175-02-04X20
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
20
0.0027
Yes
73181520
4059495697307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-04X25
07175-02-04X25
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
25
0.0029
Yes
73181520
4059495697314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-04X30
07175-02-04X30
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
30
0.0032
Yes
73181520
4059495697321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-05X10
07175-02-05X10
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
10
0.0038
Yes
73181520
4059495697017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-05X12
07175-02-05X12
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
12
0.0041
Yes
73181520
4059495697024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-05X16
07175-02-05X16
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
16
0.0046
Yes
73181520
4059495697031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-05X20
07175-02-05X20
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
20
0.0050
Yes
73181520
4059495697338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-05X25
07175-02-05X25
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
25
0.0056
Yes
73181520
4059495697345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-05X30
07175-02-05X30
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
30
0.0061
Yes
73181520
4059495697352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07175-02-06X8
07175-02-06X8
不锈钢 A4
M6
17
5.0
1.5
10
10.0
8
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表