피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07166 - Hexagon socket set screws with pointed tip DIN EN ISO 4027
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Grub screws
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindestifte/07166.prj},{NB=07166-10X80},{BEST=07166-10X80},{MATERIAL=Stahl},{D=M 10},{L=80},{D1=2.5},{T=6.0},{SW=5.0},{GEW=0.0368},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495163918},{FILTER=NORELEM,KIPP,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=10.000},{M=10.000},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Depth
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07166-03X5
07166-03X5
Steel
M 3
5
0.0
1.2
1.5
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X6
07166-03X6
Steel
M 3
6
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X8
07166-03X8
Steel
M 3
8
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X10
07166-03X10
Steel
M 3
10
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X12
07166-03X12
Steel
M 3
12
0.0
1.2
1.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X16
07166-03X16
Steel
M 3
16
0.0
1.2
1.5
0.0005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-03X20
07166-03X20
Steel
M 3
20
0.0
1.2
1.5
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X5
07166-04X5
Steel
M 4
5
0.0
1.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X6
07166-04X6
Steel
M 4
6
0.0
1.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X8
07166-04X8
Steel
M 4
8
0.0
1.5
2.0
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X10
07166-04X10
Steel
M 4
10
0.0
1.5
2.0
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X12
07166-04X12
Steel
M 4
12
0.0
1.5
2.0
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X16
07166-04X16
Steel
M 4
16
0.0
1.5
2.0
0.0010
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X20
07166-04X20
Steel
M 4
20
0.0
1.5
2.0
0.0013
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-04X25
07166-04X25
Steel
M 4
25
0.0
1.5
2.0
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X5
07166-05X5
Steel
M 5
5
0.0
2.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X6
07166-05X6
Steel
M 5
6
0.0
2.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X8
07166-05X8
Steel
M 5
8
0.0
2.0
2.5
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X10
07166-05X10
Steel
M 5
10
0.0
2.0
2.5
0.0009
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X12
07166-05X12
Steel
M 5
12
0.0
2.0
2.5
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X14
07166-05X14
Steel
M 5
14
0.0
2.0
2.5
0.0014
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X16
07166-05X16
Steel
M 5
16
0.0
2.0
2.5
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X20
07166-05X20
Steel
M 5
20
0.0
2.0
2.5
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X25
07166-05X25
Steel
M 5
25
0.0
2.0
2.5
0.0026
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07166-05X30
07166-05X30
Steel
M 5
30
0.0
2.0
2.5
0.0033
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성