피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07140 - Thrust pads DIN 6311 enhanced
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Grub screws
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindestifte/07140.prj},{NB=07140-061},{BEST=07140-061},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=S},{AUSF=Druckstück mit Sprengring},{D1=12},{D2=4.6},{D4=10},{H1=7},{H2=2.5},{T1=4.0},{PASS=M 6},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495156866},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{SPP=0.500},{XA=5.000},{XB=0.500},{XC=0.600},{XD=5.600},{XE=1.500},{XF=1.800},{XG=0.700},{XH=1.000},{TYP=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
T1
Depth
[mm]
PASS
with thrust point to DIN 6332
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07140-06
07140-06
Steel
S
thrust pad with snap ring
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
0.0041
Yes
73182900
4059495156859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-08
07140-08
Steel
S
thrust pad with snap ring
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
0.0091
Yes
73182900
4059495156873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-10
07140-10
Steel
S
thrust pad with snap ring
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
0.0174
Yes
73182900
4059495156897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-12
07140-12
Steel
S
thrust pad with snap ring
25
8.1
18
13
7.0
7.0
M 12
0.0341
Yes
73182900
4059495156941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-16
07140-16
Steel
S
thrust pad with snap ring
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
0.0575
Yes
73182900
4059495156965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-20
07140-20
Steel
S
thrust pad with snap ring
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
0.1033
Yes
73182900
4059495156989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-061
07140-061
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
0.0043
Yes
73182900
4059495156866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-081
07140-081
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
0.0091
Yes
73182900
4059495156880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-101
07140-101
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
0.0176
Yes
73182900
4059495156903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-121
07140-121
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
25
8.1
18
13
7.0
7.0
M 12
0.0345
Yes
73182900
4059495156958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-161
07140-161
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
0.0589
Yes
73182900
4059495156972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-201
07140-201
Stainless steel
S
thrust pad with snap ring
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
0.1042
Yes
73182900
4059495156996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-108
07140-108
Steel
T
low design, large clampin...
25
6.1
12
8
4.0
4.5
M 8
0.0171
Yes
73182900
4059495156910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-110
07140-110
Steel
T
low design, large clampin...
32
8.1
18
10
6.0
6.0
M 10 / M 12
0.0422
Yes
73182900
4059495156927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07140-116
07140-116
Steel
T
low design, large clampin...
40
12.1
22
12
7.0
7.0
M 16
0.0752
Yes
73182900
4059495156934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성