Imperial - IP Pillow Block with Type E Dimensions 2-1/4 thru 7 inch 4-Bolt Trident Seal Expansion - Imperial/E 4 Bolt Piliow Block Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/ep4b_hi_cs_asmtab.prj},{NB=071232},{SS=3-15/16},{SS1=3.937500},{TYPE=E},{PN1=071215},{PN2=071232},{DESC1=EP4B-IP-315R},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{A=4.7},{A1=4.7000000},{B=15.25},{B1=15.2500000},{C=4.5},{C1=4.5000000},{DMIN=12.25},{DMIN1=12.2500000},{DMAX=12.75},{DMAX1=12.7500000},{E=2.25},{E1=2.250000},{F=3/4},{F1=0.7500000},{G=1.13},{G1=1.130000},{H=2.44},{H1=2.4400000},{J=8.7},{J1=8.700000},{L=5.56},{L1=5.5600000},{M=4.25},{M1=4.250000},{R=1.35},{R1=1.350000},{S=3.35},{S1=3.350000},{X=0.31},{X1=0.310000},{Y=0.025},{Z=4.5},{Z1=4.500000},{BORE=7.0866},{CR=0.07000},{PPATH=ep4b_hi_cs_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
071221
2-1/4
071221
EP4B-IP-204RE
Contact Seal
3.42
10.5
3.49
8.31
8.69
1.87
5/8
0.87
1.63
5.72
3.88
2.75
1.21
2.21
0.25
0.025
2.94
071222
2-7/16
071222
EP4B-IP-207RE
Contact Seal
3.42
10.5
3.49
8.31
8.69
1.87
5/8
0.87
1.63
5.72
3.88
2.75
1.21
2.21
0.25
0.025
2.94
071223
2-1/2
071223
EP4B-IP-208RE
Contact Seal
3.42
10.5
3.49
8.31
8.69
1.87
5/8
0.87
1.63
5.72
3.88
2.75
1.21
2.21
0.25
0.025
2.94
071224
2-11/16
071224
EP4B-IP-211RE
Contact Seal
3.5
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071225
2-3/4
071225
EP4B-IP-212RE
Contact Seal
3.5
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071226
2-15/16
071226
EP4B-IP-215RE
Contact Seal
3.5
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071227
3
071227
EP4B-IP-300RE
Contact Seal
3.5
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071228
3-3/16
071228
EP4B-IP-303RE
Contact Seal
4.17
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5
3.75
1.54
2.63
0.25
0.025
4.05
071229
3-1/4
071229
EP4B-IP-304RE
Contact Seal
4.17
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5
3.75
1.54
2.63
0.25
0.025
4.05
071230
3-7/16
071230
EP4B-IP-307RE
Contact Seal
4.17
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5
3.75
1.54
2.63
0.25
0.025
4.05
071231
3-1/2
071231
EP4B-IP-308RE
Contact Seal
4.17
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5
3.75
1.54
2.63
0.25
0.025
4.05
071232
3-15/16
071232
EP4B-IP-315RE
Contact Seal
4.7
15.25
4.5
12.25
12.75
2.25
3/4
1.13
2.44
8.7
5.56
4.25
1.35
3.35
0.31
0.025
4.5
071233
4
071233
EP4B-IP-400RE
Contact Seal
4.7
15.25
4.5
12.25
12.75
2.25
3/4
1.13
2.44
8.7
5.56
4.25
1.35
3.35
0.31
0.025
4.5
071234
4-7/16
071234
EP4B-IP-407RE
Contact Seal
5.23
16.63
4.63
13.25
13.75
2.5
3/4
1.13
2.75
9.67
6.44
4.75
1.82
3.41
0.38
0.036
5.00
071235
4-1/2
071235
EP4B-IP-408RE
Contact Seal
5.23
16.63
4.63
13.25
13.75
2.5
3/4
1.13
2.75
9.67
6.44
4.75
1.82
3.41
0.38
0.036
5.00
071236
4-15/16
071236
EP4B-IP-415RE
Contact Seal
6.023
18.5
5.13
15.25
15.75
2.87
7/8
1.25
3.00
11.16
7.63
5.5
1.93
3.916
0.38
0.036
5.84
071237
5
071237
EP4B-IP-500RE
Contact Seal
6.023
18.5
5.13
15.25
15.75
2.87
7/8
1.25
3.00
11.16
7.63
5.5
1.93
3.916
0.38
0.036
5.84
071618
5-7/16
071618
EP4B-IP-507RE
Contact Seal
6.478
22
6.25
17.38
19.12
3.75
1
2
3.25
13.19
8.75
6.69
1.4
4.167
0.38
0.036
5.92
071619
5-1/2
071619
EP4B-IP-508RE
Contact Seal
6.478
22
6.25
17.38
19.12
3.75
1
2
3.25
13.19
8.75
6.69
1.4
4.167
0.38
0.036
5.92
071620
5-15/16
071620
EP4B-IP-515RE
Contact Seal
7.403
22
6.25
17.38
19.12
3.75
1
2
3.25
13.19
10.25
6.69
2.66
4.65
0.38
0.036
7.02
071621
6
071621
EP4B-IP-600RE
Contact Seal
7.403
22
6.25
17.38
19.12
3.75
1
2
3.25
13.19
10.25
6.69
2.66
4.65
0.38
0.036
7.02
071622
6-7/16
071622
EP4B-IP-607RE
Contact Seal
7.632
26
7.12
21.25
23.25
4.62
1
2
3.69
14.94
11.41
7.5
2.46
4.806
0.38
0.036
7.89
071623
6-1/2
071623
EP4B-IP-608RE
Contact Seal
7.632
26
7.12
21.25
23.25
4.62
1
2
3.69
14.94
11.41
7.5
2.46
4.806
0.38
0.036
7.89
071624
6-15/16
071624
EP4B-IP-615RE
Contact Seal
7.632
26
7.12
21.25
23.25
4.62
1
2
3.69
14.94
11.41
7.5
2.46
4.806
0.38
0.036
7.89
071625
7
071625
EP4B-IP-700RE
Contact Seal
7.632
26
7.12
21.25
23.25
4.62
1
2
3.69
14.94
11.41
7.5
2.46
4.806
0.38
0.036
7.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성