07000399000 - Position indicator fixed system, digital/analogue
SToxxparts
07 Drive technology
07000399000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000399000/07000399000.prj},{NB=07000399008},{PREVIEW=07000399000.png},{ARTNR=07000399008},{VAR=Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung (R)},{D1=60},{ZW=0002.0},{GS=2},{ADT=40},{AZ=0.05},{D2=68.5},{D3=67},{L1=33},{L2=26},{MAT=PA/Aluminium},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ec.92.4d.07000399000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2128633}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ZW
Counter
ⁿ/ₐ
GS
Thread pitch
[mm]
ADT
Number of graduation lines
[Stk.]
AZ
Pointer reading accuracy
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000399001
07000399001
Zahlenwert steigend bei L...
60
0000.2
0.2
20
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399002
07000399002
Zahlenwert steigend bei R...
60
0000.2
0.2
20
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399003
07000399003
Zahlenwert steigend bei L...
60
0000.5
0.5
50
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399004
07000399004
Zahlenwert steigend bei R...
60
0000.5
0.5
50
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399005
07000399005
Zahlenwert steigend bei L...
60
0001.0
1
100
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399006
07000399006
Zahlenwert steigend bei R...
60
0001.0
1
100
0.01
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399007
07000399007
Zahlenwert steigend bei L...
60
0002.0
2
40
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399008
07000399008
Zahlenwert steigend bei R...
60
0002.0
2
40
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399009
07000399009
Zahlenwert steigend bei L...
60
0002.5
2.5
50
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399010
07000399010
Zahlenwert steigend bei R...
60
0002.5
2.5
50
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399011
07000399011
Zahlenwert steigend bei L...
60
0003.0
3
60
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399012
07000399012
Zahlenwert steigend bei R...
60
0003.0
3
60
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399013
07000399013
Zahlenwert steigend bei L...
60
0004.0
4
80
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399014
07000399014
Zahlenwert steigend bei R...
60
0004.0
4
80
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399015
07000399015
Zahlenwert steigend bei L...
60
0005.0
5
100
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
07000399016
07000399016
Zahlenwert steigend bei R...
60
0005.0
5
100
0.05
68.5
67
33
26
PA/Aluminium
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表