피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000182000 - Telescopic linear ball bearing
SToxxparts
07 Drive technology
07000182000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000182000/07000182000.prj},{NB=07000182009},{PREVIEW=07000182000.png},{ARTNR=07000182009},{H1=35},{L1=450},{L2=247},{B1=16.5},{B2=17},{D1=M6},{N1=6},{D2=6.5},{N2=6},{S=3.5},{T=10},{C0=2285},{MX=515},{MY=365},{MZ=80},{MAT=Stahl},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/6a.bf.a1.07000182000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2126499}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
Stroke
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
N1
Number of thread
[mm]
D2
[mm]
N2
Number of countersinks
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
C0
Axial load rating
[N]
MX
Permissible load torque
[Nm]
MY
Permissible load torque
[Nm]
MZ
Permissible load torque
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000182001
07000182001
28
130
74
12.3
12.9
M5
2
5.5
2
4
7
452
30
23
17
Stahl
07000182002
07000182002
28
210
116
12.3
12.9
M5
3
5.5
3
4
7
816
86
60
27
Stahl
07000182003
07000182003
28
290
148
12.3
12.9
M5
4
5.5
4
4
7
1410
190
135
41
Stahl
07000182004
07000182004
28
370
190
12.3
12.9
M5
5
5.5
5
4
7
1780
309
215
52
Stahl
07000182005
07000182005
28
450
232
12.3
12.9
M5
6
5.5
6
4
7
2145
540
316
64
Stahl
07000182006
07000182006
28
530
274
12.3
12.9
M5
7
5.5
7
4
7
2515
625
435
74
Stahl
07000182007
07000182007
35
290
159
16.5
17
M6
4
6.5
4
3.5
10
1470
218
155
56
Stahl
07000182008
07000182008
35
370
203
16.5
17
M6
5
6.5
5
3.5
10
1880
348
247
69
Stahl
07000182009
07000182009
35
450
247
16.5
17
M6
6
6.5
6
3.5
10
2285
515
365
80
Stahl
07000182010
07000182010
35
530
279
16.5
17
M6
7
6.5
7
3.5
10
3045
787
553
101
Stahl
07000182011
07000182011
35
610
323
16.5
17
M6
8
6.5
8
3.5
10
3450
1025
722
113
Stahl
07000182012
07000182012
35
690
367
16.5
17
M6
9
6.5
9
3.5
10
3860
1295
914
125
Stahl
07000182013
07000182013
43
370
208
21
22
M8
5
8.5
5
4.5
13.5
2480
444
313
119
Stahl
07000182014
07000182014
43
450
243
21
22
M8
6
8.5
6
4.5
13.5
3435
735
514
151
Stahl
07000182015
07000182015
43
530
278
21
22
M8
7
8.5
7
4.5
13.5
4415
1090
766
184
Stahl
07000182016
07000182016
43
610
313
21
22
M8
8
8.5
8
4.5
13.5
5410
1525
1065
210
Stahl
07000182017
07000182017
43
690
363
21
22
M8
9
8.5
9
4.5
13.5
5730
1850
1295
240
Stahl
07000182018
07000182018
43
770
398
21
22
M8
10
8.5
10
4.5
13.5
6530
2405
1685
273
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CH7612 Heavy duty telescopic slide - Heavy duty telescopic slide
CMINDTEK
26.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성