피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06660 - Wing grip one-sided
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
T-grips, wing grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06660.prj},{NB=06660-2106},{GR=2},{D2=21},{A=37.5},{B=6.3},{H=36.0},{H1=8.5},{H2=31.0},{T=14},{GEW=0.0186},{EAN=4059495136028},{NDM=10.0},{TYP=2.0},{XA=14.00},{XB=8.5},{XC=0.5},{XD=3.0},{XE=1.5},{XF=34.0},{XG=8.4},{XH=4.2},{XI=25.0},{XJ=1.5},{XK=0.5},{XL=6.5},{XM=6.1},{XN=5.6},{XO=11.0},{XP=18.7},{XQ=33.3},{XR=14.0},{XS=14.6},{XT=16.0},{XU=2.9},{XV=2.3},{XW=1.5},{XX=0.3},{XY=0.7},{XZ=14.200},{XA1=21.800},{XB1=6.400},{XC1=12.000},{XD1=14.020},{BEST=06660-2106},{AUSF=Buchse Stahl mit Deckel},{FORM=K},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{D=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
Length
[mm]
D2
diameter
[mm]
A
Drchmesser
[mm]
B
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
T
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06660-1904
06660-1904
bush steel without grip c...
D
-
9
M4
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0065
Yes
73181600
4059495135939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1905
06660-1905
bush steel without grip c...
D
-
9
M5
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0059
Yes
73181600
4059495135946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1906
06660-1906
bush steel without grip c...
D
-
9
M6
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0053
Yes
73181600
4059495135953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1105
06660-1105
bush steel without grip c...
D
-
1
M5
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0080
Yes
73181600
4059495135892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1106
06660-1106
bush steel without grip c...
D
-
1
M6
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0075
Yes
73181600
4059495135908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1208
06660-1208
bush steel without grip c...
D
-
2
M8
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0214
Yes
73181600
4059495135915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1210
06660-1210
bush steel without grip c...
D
-
2
M10
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0185
Yes
73181600
4059495135922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10904
06660-10904
bush stainless steel with...
D
-
9
M4
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0065
Yes
73181600
4059495135861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10905
06660-10905
bush stainless steel with...
D
-
9
M5
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0061
Yes
73181600
4059495135878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10906
06660-10906
bush stainless steel with...
D
-
9
M6
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0054
Yes
73181600
4059495135885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10105
06660-10105
bush stainless steel with...
D
-
1
M5
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0079
Yes
73181600
4059495135748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10106
06660-10106
bush stainless steel with...
D
-
1
M6
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0074
Yes
73181600
4059495135755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10208
06660-10208
bush stainless steel with...
D
-
2
M8
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0207
Yes
73181600
4059495135762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10210
06660-10210
bush stainless steel with...
D
-
2
M10
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0186
Yes
73181600
4059495135779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-904
06660-904
bush steel with grip cap
K
anthracite grey RAL 7021
9
M4
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0066
Yes
73181600
4059495136042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-905
06660-905
bush steel with grip cap
K
anthracite grey RAL 7021
9
M5
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0060
Yes
73181600
4059495136080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-906
06660-906
bush steel with grip cap
K
anthracite grey RAL 7021
9
M6
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0057
Yes
73181600
4059495136127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-105
06660-105
bush steel with grip cap
K
anthracite grey RAL 7021
1
M5
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0082
Yes
73181600
4059495135786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-106
06660-106
bush steel with grip cap
K
anthracite grey RAL 7021
1
M6
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0076
Yes
73181600
4059495135823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-208
06660-208
bush steel with grip cap
K
anthracite grey RAL 7021
2
M8
21
37.5
6.3
36.0
8.5
31.0
14
0.0217
Yes
73181600
4059495135960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-210
06660-210
bush steel with grip cap
K
anthracite grey RAL 7021
2
M10
21
37.5
6.3
36.0
8.5
31.0
14
0.0191
Yes
73181600
4059495136004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-9045
06660-9045
bush steel with grip cap
K
light grey RAL 7035
9
M4
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0067
Yes
73181600
4059495136059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-9055
06660-9055
bush steel with grip cap
K
light grey RAL 7035
9
M5
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0063
Yes
73181600
4059495136097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-9065
06660-9065
bush steel with grip cap
K
light grey RAL 7035
9
M6
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0055
Yes
73181600
4059495136134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1055
06660-1055
bush steel with grip cap
K
light grey RAL 7035
1
M5
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0086
Yes
73181600
4059495135793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성