피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06613-10 inch - Clamping levers, plastic with safety function with female thread
norelem
norelem inch
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06613-10_inch.prj},{NB=06613-10-2A21},{GR=2},{A=65.2},{A1=75},{B=10.5},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{TYP=2},{NDM1=6.3500},{H3=41.9},{H4=38},{T=8.0},{ZZ=12},{GEW=0.0155},{EAN=4059495814490},{NDM=1.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{XN1=8.600},{XO1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
X
thread
[mm]
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
T
depth
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06613-10-1AE1
06613-10-1AE1
Stahl
1
black gray RAL 7021
8-32
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
8.0
12
0.0080
Yes
73181600
4059495814438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-1AE84
06613-10-1AE84
Stahl
1
red RAL 3020
8-32
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
8.0
12
0.0080
Yes
73181600
4059495814445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-1A11
06613-10-1A11
Stahl
1
black gray RAL 7021
10-32
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
8.0
12
0.0100
Yes
73181600
4059495814452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-1A184
06613-10-1A184
Stahl
1
red RAL 3020
10-32
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
8.0
12
0.0100
Yes
73181600
4059495814469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2A11
06613-10-2A11
Stahl
2
black gray RAL 7021
10-32
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
8.0
12
0.0180
Yes
73181600
4059495814476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2A184
06613-10-2A184
Stahl
2
red RAL 3020
10-32
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
8.0
12
0.0180
Yes
73181600
4059495814483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2A21
06613-10-2A21
Stahl
2
black gray RAL 7021
1/4-20
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
8.0
12
0.0155
Yes
73181600
4059495814490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2A284
06613-10-2A284
Stahl
2
red RAL 3020
1/4-20
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
8.0
12
0.0155
Yes
73181600
4059495814506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2A31
06613-10-2A31
Stahl
2
black gray RAL 7021
5/16-18
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
9.0
12
0.0158
Yes
73181600
4059495814513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2A384
06613-10-2A384
Stahl
2
red RAL 3020
5/16-18
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
9.0
12
0.0158
Yes
73181600
4059495814520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-3A31
06613-10-3A31
Stahl
3
black gray RAL 7021
5/16-18
80.2
91
11.5
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53
14.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059495814537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-3A384
06613-10-3A384
Stahl
3
red RAL 3020
5/16-18
80.2
91
11.5
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53
14.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059495814544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-3A41
06613-10-3A41
Stahl
3
black gray RAL 7021
3/8-16
80.2
91
11.5
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53
14.5
12
0.0370
Yes
73181600
4059495814551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-3A484
06613-10-3A484
Stahl
3
red RAL 3020
3/8-16
80.2
91
11.5
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53
14.5
12
0.0370
Yes
73181600
4059495814568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성