피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06610 inch - Clamping levers with push button external thread
norelem
norelem inch
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06610_2_inch.prj},{NB=06610-723A3X25},{GR=3},{D=16.0},{D1=21.5},{D2=23.0},{H=38.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=53.5},{H4=58.0},{A=80},{A1=91.5},{B=11.0},{ZZ=22},{L=25},{GEW=0.0650},{EAN=4059495600932},{NDM=0.0},{NDM1=0.3125},{TYP=2.000},{LX=25.000},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=2.5},{XK1=2.5},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=10.0},{XR1=5.5},{XS1=0.5},{XT1=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06610-711A0X10
06610-711A0X10
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059495599106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-711A0X15
06610-711A0X15
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495599113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-711A0X20
06610-711A0X20
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495599120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-711A0X25
06610-711A0X25
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495599137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-711A0X30
06610-711A0X30
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059495599144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-711A0X35
06610-711A0X35
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0180
Yes
73181520
4059495599151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-711A0X40
06610-711A0X40
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059495599168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-711A0X45
06610-711A0X45
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
45
0.0190
Yes
73181520
4059495599175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-711A0X50
06610-711A0X50
anthracite grey
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
50
0.0200
Yes
73181520
4059495599182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X10
06610-721A0X10
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059495599199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X15
06610-721A0X15
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495599205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X20
06610-721A0X20
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495599212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X25
06610-721A0X25
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495599229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X30
06610-721A0X30
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059495599236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X35
06610-721A0X35
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0180
Yes
73181520
4059495599243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X40
06610-721A0X40
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059495599250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X45
06610-721A0X45
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
45
0.0190
Yes
73181520
4059495599267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-721A0X50
06610-721A0X50
orange
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
50
0.0200
Yes
73181520
4059495599274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-731A0X10
06610-731A0X10
traffic red
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059495599281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-731A0X15
06610-731A0X15
traffic red
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495599298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-731A0X20
06610-731A0X20
traffic red
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495599304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-731A0X25
06610-731A0X25
traffic red
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495599311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-731A0X30
06610-731A0X30
traffic red
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059495599328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-731A0X35
06610-731A0X35
traffic red
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0180
Yes
73181520
4059495599335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-731A0X40
06610-731A0X40
traffic red
1
10-24
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059495599342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성