피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06610-50 inch - Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile brüniert
norelem
norelem inch
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06610-50_inch.prj},{NB=06610-50-2A316X45},{GR=2},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{L=45},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.2870},{EAN=4067932005080},{NDM=0},{NDM1=0.3125},{TYP3=2},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Main
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Gundkörper
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
L
Length
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
BS
Description
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
FARBEX
Colour
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
NDM
Nominal diameter metric
[mm]
NDM1
Nominal diameter inch
[인치]
TYP3
Zuordnung metrisch/unc/unf
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XD
[mm]
XE
[mm]
XF
[mm]
XG
[mm]
XH
[mm]
XI
[mm]
XJ
[mm]
XK
[mm]
XL
[mm]
XM
[mm]
XN
[mm]
XO
[mm]
XP
[mm]
XQ
[mm]
XR
[mm]
XS
[mm]
XT
[mm]
XU
[mm]
XV
[mm]
XW
[mm]
XX
[mm]
XY
[mm]
XZ
[mm]
XA1
[mm]
XB1
[mm]
XC1
[mm]
XD1
[mm]
XE1
[mm]
XF1
[mm]
XG1
[mm]
XH1
[mm]
XI1
[mm]
XJ1
[mm]
XK1
[mm]
XL1
[mm]
XM1
[mm]
XN1
[mm]
XO1
[mm]
XP1
[mm]
XQ1
[mm]
XR1
[mm]
XS1
[mm]
XT1
[mm]
XU1
[mm]
XV1
[mm]
XW1
[mm]
XX1
[mm]
XY1
[mm]
XD2
[mm]
XE2
[mm]
XF2
[mm]
XG2
[mm]
XH2
[mm]
XI2
[mm]
XJ2
[mm]
XK2
[mm]
XL2
[mm]
XM2
[mm]
ZGT
Drawing reference
ⁿ/ₐ
FARBE1
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06610-50-0AE1X10
06610-50-0AE1X10
schwarzgrau RAL 7021
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999531
schwarzgrau RAL 7021
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE2X10
06610-50-0AE2X10
reinorange RAL 2004
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999548
orange RAL 2004
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE16X10
06610-50-0AE16X10
rapsgelb RAL 1021
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999555
rapsgelb RAL 1021
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE84X10
06610-50-0AE84X10
verkehrsrot RAL 3020
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999562
verkehrsrot RAL 3020
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE86X10
06610-50-0AE86X10
signalgrün RAL 6032
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999579
signalgrün RAL 6032
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE87X10
06610-50-0AE87X10
verkehrsblau RAL 5017
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999586
verkehrsblau RAL 5017
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE88X10
06610-50-0AE88X10
lichtgrau RAL 7035
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999593
lichtgrau RAL 7035
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE1X15
06610-50-0AE1X15
schwarzgrau RAL 7021
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999609
schwarzgrau RAL 7021
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE2X15
06610-50-0AE2X15
reinorange RAL 2004
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999616
orange RAL 2004
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE16X15
06610-50-0AE16X15
rapsgelb RAL 1021
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999623
rapsgelb RAL 1021
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE84X15
06610-50-0AE84X15
verkehrsrot RAL 3020
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999630
verkehrsrot RAL 3020
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE86X15
06610-50-0AE86X15
signalgrün RAL 6032
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999647
signalgrün RAL 6032
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE87X15
06610-50-0AE87X15
verkehrsblau RAL 5017
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999654
verkehrsblau RAL 5017
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE88X15
06610-50-0AE88X15
lichtgrau RAL 7035
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999661
lichtgrau RAL 7035
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE1X20
06610-50-0AE1X20
schwarzgrau RAL 7021
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999678
schwarzgrau RAL 7021
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE2X20
06610-50-0AE2X20
reinorange RAL 2004
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999685
orange RAL 2004
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE16X20
06610-50-0AE16X20
rapsgelb RAL 1021
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999692
rapsgelb RAL 1021
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE84X20
06610-50-0AE84X20
verkehrsrot RAL 3020
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999708
verkehrsrot RAL 3020
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE86X20
06610-50-0AE86X20
signalgrün RAL 6032
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999715
signalgrün RAL 6032
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE87X20
06610-50-0AE87X20
verkehrsblau RAL 5017
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999722
verkehrsblau RAL 5017
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE88X20
06610-50-0AE88X20
lichtgrau RAL 7035
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999739
lichtgrau RAL 7035
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE1X25
06610-50-0AE1X25
schwarzgrau RAL 7021
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
25
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999746
schwarzgrau RAL 7021
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE2X25
06610-50-0AE2X25
reinorange RAL 2004
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
25
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999753
orange RAL 2004
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE16X25
06610-50-0AE16X25
rapsgelb RAL 1021
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
25
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999760
rapsgelb RAL 1021
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0AE84X25
06610-50-0AE84X25
verkehrsrot RAL 3020
Hochleistungsthermoplast
0
8-32
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
25
30.0
36.9
7.6
16
0.2870
Infotext
Yes
73181595
4059495999777
verkehrsrot RAL 3020
NORELEM
0
0.1640
2
2.000
2.000
20.300
17.360
4.390
3.369
3.500
19.200
13.200
25.470
0.300
137.500
10.130
9.590
7.260
26.800
3.500
25.100
20.590
23.500
26.140
6.500
1.370
21.170
5.400
2.200
10.000
6.900
3.750
7.580
0.400
26.300
4.415
18.750
18.520
29.700
17.980
2.760
0.900
0.300
8.600
2.980
8.000
9.000
2.800
8.000
0.300
0.500
2.600
3.300
0.500
1.600
12.180
5.000
15.000
8.250
20.800
24.420
4.100
20.800
70.880
0.600
Kegelkuppe DIN EN ISO 475...
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성