您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06464 inch - 不锈钢锁紧手柄,带保护帽,外螺纹
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06464_1_inch.prj},{NB=06464-92A4X25},{L=25},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=32.0},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.1060},{EAN=4059495578507},{HX=28.5},{W4=2.070},{TYP=1.000},{NDM=0.000},{NDM1=0.3750},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=2},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{XA=10.000},{XB=8.000},{XC=1.000},{BEST=06464-92A4X25},{GR=2},{X=3/8-16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06464-92A2X15
06464-92A2X15
2
15
1/4-20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0950
Yes
73181520
4059495578354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A2X20
06464-92A2X20
2
20
1/4-20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0968
Yes
73181520
4059495578361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A2X25
06464-92A2X25
2
25
1/4-20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1000
Yes
73181520
4059495578378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A2X30
06464-92A2X30
2
30
1/4-20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1020
Yes
73181520
4059495578385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A2X40
06464-92A2X40
2
40
1/4-20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1040
Yes
73181520
4059495578392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A2X50
06464-92A2X50
2
50
1/4-20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1050
Yes
73181520
4059495578408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A2X60
06464-92A2X60
2
60
1/4-20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1065
Yes
73181520
4059495578415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A3X15
06464-92A3X15
2
15
5/16-18
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
73181520
4059495578422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A3X20
06464-92A3X20
2
20
5/16-18
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1000
Yes
73181520
4059495578439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A3X25
06464-92A3X25
2
25
5/16-18
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1020
Yes
73181520
4059495578446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A3X30
06464-92A3X30
2
30
5/16-18
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1046
Yes
73181520
4059495578453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A3X40
06464-92A3X40
2
40
5/16-18
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1104
Yes
73181520
4059495578460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A3X50
06464-92A3X50
2
50
5/16-18
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1108
Yes
73181520
4059495578477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A3X60
06464-92A3X60
2
60
5/16-18
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1137
Yes
73181520
4059495578484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A4X20
06464-92A4X20
2
20
3/8-16
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1040
Yes
73181520
4059495578491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A4X25
06464-92A4X25
2
25
3/8-16
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1060
Yes
73181520
4059495578507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A4X30
06464-92A4X30
2
30
3/8-16
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1090
Yes
73181520
4059495578514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A4X40
06464-92A4X40
2
40
3/8-16
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1130
Yes
73181520
4059495578521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A4X50
06464-92A4X50
2
50
3/8-16
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1190
Yes
73181520
4059495578538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-92A4X60
06464-92A4X60
2
60
3/8-16
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1300
Yes
73181520
4059495578545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-93A3X20
06464-93A3X20
3
20
5/16-18
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1664
Yes
73181520
4059495578552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-93A3X25
06464-93A3X25
3
25
5/16-18
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1678
Yes
73181520
4059495578569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-93A3X30
06464-93A3X30
3
30
5/16-18
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1707
Yes
73181520
4059495578576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-93A3X40
06464-93A3X40
3
40
5/16-18
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1728
Yes
73181520
4059495578583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-93A3X50
06464-93A3X50
3
50
5/16-18
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1750
Yes
73181520
4059495578590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B0223 - Clamping levers with push button external thread
Blohm
03.06.2024
K0122 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0124 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, stainle...
KIPP USA
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表