您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06448 inch - 平头锁紧手柄,带内螺纹
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06448_inch.prj},{NB=06448-2A3181},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.8},{H3=29.2},{H4=32.2},{A=65},{A1=74.5},{B=10.1},{ZZ=20},{GEW=0.0760},{EAN=4059495755410},{NDM=0.0},{NDM1=0.3125},{TYP=2.000},{XA=12.0},{XB=25.1},{XC=3.0},{XD=0.5},{XE=86.3},{XF=2.3},{XG=71.3},{XH=500.0},{XI=470.8},{XJ=27.4},{XK=2.4},{XL=2.4},{XM=175.0},{XN=37.1},{XO=155.0},{XP=21.9},{XQ=2.5},{XR=17.5},{XS=6.0},{XT=9.2},{XU=0.5},{XV=0.0},{XW=11.8},{XX=7.0},{XY=2.4},{XZ=48.1},{XA1=26.3},{XB1=11.5},{XC1=3.0},{XD1=0.9},{XE1=62.0},{XF1=4.2},{XG1=24.1},{XH1=26.0},{XI1=6.0},{XJ1=6.1},{XK1=31.0},{XL1=8.0},{XM1=3.0},{XN1=2.05},{XO1=7.5},{XP1=19.8},{XQ1=8.0},{XR1=1.7},{XS1=8.4},{XT1=1.6},{XU1=3.0},{XV1=6.9},{XW1=0.5},{XX1=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
D
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06448-2A21
06448-2A21
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0782
Yes
73181600
4059495560854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A31
06448-2A31
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0764
Yes
73181600
4059495560878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A31
06448-3A31
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
5/16-18
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1272
Yes
73181600
4059495560892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A41
06448-3A41
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
3/8-16
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1252
Yes
73181600
4059495560915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A22
06448-2A22
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0782
Yes
73181600
4059495560861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A32
06448-2A32
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0764
Yes
73181600
4059495560885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A32
06448-3A32
橙色 RAL 2004
亚光处理
3
5/16-18
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1272
Yes
73181600
4059495560908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A42
06448-3A42
橙色 RAL 2004
亚光处理
3
3/8-16
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1252
Yes
73181600
4059495560922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A2181
06448-2A2181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059495755380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A3181
06448-2A3181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0760
Yes
73181600
4059495755410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A3181
06448-3A3181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
3
5/16-18
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1270
Yes
73181600
4059495755441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A4181
06448-3A4181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
3
3/8-16
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1250
Yes
73181600
4059495755472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A2182
06448-2A2182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059495755397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A3182
06448-2A3182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0760
Yes
73181600
4059495755427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A3182
06448-3A3182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
3
5/16-18
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1270
Yes
73181600
4059495755458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A4182
06448-3A4182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
3
3/8-16
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1250
Yes
73181600
4059495755489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A2184
06448-2A2184
红色 RAL 3020
哑光纹理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059495755403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2A3184
06448-2A3184
红色 RAL 3020
哑光纹理
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0760
Yes
73181600
4059495755434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A3184
06448-3A3184
红色 RAL 3020
哑光纹理
3
5/16-18
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1270
Yes
73181600
4059495755465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3A4184
06448-3A4184
红色 RAL 3020
哑光纹理
3
3/8-16
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1250
Yes
73181600
4059495755496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06448 - 平头锁紧手柄,带内螺纹
norelem
10.06.2024
N801 - Blocking ring Tollok N801
Intercom
15.07.2022
22070 - 灰口铸铁三角皮带轮 用于使用锥面紧固衬套进行装配
norelem
26.06.2024
06449 inch - 平头锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表