您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06411 inch - 锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06411_inch.prj},{NB=06411-5A61},{T=23},{D=23.0},{D1=30},{D2=31.0},{D3=22.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=32.0},{H3=79.0},{H4=84.0},{A=110},{A1=126},{ZZ=26},{GEW=0.1300},{EAN=4059495556758},{NDM=14},{NDM1=0.6250},{TYP1=2},{TYP=2},{XA=24.7},{XB=35.2},{XC=15},{XD=99.0},{XE=110},{XF=36.2},{XG=56.0},{XH=17.5},{XI=15},{XJ=94.5},{XK=20.3},{XL=9.3},{XM=103.8},{XN=13.5},{XO=11.8},{XP=30.8},{XQ=13.5},{XR=20.8},{XS=5.10},{XT=3.00},{XU=3.70},{XV=15},{XW=0.40},{XX=0.3},{XY=2.54},{XZ=1.35},{XA1=7.6},{XB1=1.6},{BEST=06411-5A61},{FARBE=schwarz seidenmatt},{GR=5},{X=5/8-11},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06411-1A01
06411-1A01
黑色亚光
1
10-24
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Yes
73181600
4059495556550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-1A11
06411-1A11
黑色亚光
1
10-32
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0280
Yes
73181600
4059495556574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-1A21
06411-1A21
黑色亚光
1
1/4-20
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0270
Yes
73181600
4059495556598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-2A21
06411-2A21
黑色亚光
2
1/4-20
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0740
Yes
73181600
4059495556611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-2A31
06411-2A31
黑色亚光
2
5/16-18
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0750
Yes
73181600
4059495556635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-3A31
06411-3A31
黑色亚光
3
5/16-18
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1290
Yes
73181600
4059495556659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-3A41
06411-3A41
黑色亚光
3
3/8-16
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1180
Yes
73181600
4059495556673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-4A41
06411-4A41
黑色亚光
4
3/8-16
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1900
Yes
73181600
4059495556697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-4A51
06411-4A51
黑色亚光
4
1/2-13
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.0770
Yes
73181600
4059495556710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-5A51
06411-5A51
黑色亚光
5
1/2-13
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3140
Yes
73181600
4059495556734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-5A61
06411-5A61
黑色亚光
5
5/8-11
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.1300
Yes
73181600
4059495556758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-1A03
06411-1A03
银色金属
1
10-24
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Yes
73181600
4059495556567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-1A13
06411-1A13
银色金属
1
10-32
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Yes
73181600
4059495556581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-1A23
06411-1A23
银色金属
1
1/4-20
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0290
Yes
73181600
4059495556604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-2A23
06411-2A23
银色金属
2
1/4-20
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0770
Yes
73181600
4059495556628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-2A33
06411-2A33
银色金属
2
5/16-18
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0750
Yes
73181600
4059495556642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-3A33
06411-3A33
银色金属
3
5/16-18
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1192
Yes
73181600
4059495556666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-3A43
06411-3A43
银色金属
3
3/8-16
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1180
Yes
73181600
4059495556680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-4A43
06411-4A43
银色金属
4
3/8-16
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1805
Yes
73181600
4059495556703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-4A53
06411-4A53
银色金属
4
1/2-13
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1942
Yes
73181600
4059495556727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-5A53
06411-5A53
银色金属
5
1/2-13
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3102
Yes
73181600
4059495556741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06411-5A63
06411-5A63
银色金属
5
5/8-11
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.2982
Yes
73181600
4059495556765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06440 - 不锈钢制锁紧手柄,带内螺纹
norelem
10.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表