Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06242 inch - 蘑菇头旋钮,带外螺纹
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06242_inch.prj},{NB=06242-0A35X40},{D1=33},{D2=18},{D3=31},{H=33},{H1=15},{T=0},{L=40},{GEW=0.0282},{EAN=4059495544854},{ZZ=2.000},{NDM=0},{NDM1=0.3125},{TYP1=2},{TYP=2},{TAB=2},{TAB1=2},{BEST=06242-0A35X40},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{GR=3},{D=5/16-18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FARBE1=lichtgrau RAL 7035},{FARBE2=Edelstahl},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06242-AEX10
06242-AEX10
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1
8-32
21
12
19
21
10
0
10
0.0080
Yes
73181520
4059495545301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-AEX20
06242-AEX20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1
8-32
21
12
19
21
10
0
20
0.0080
Yes
73181520
4059495545318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A1X10
06242-A1X10
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1
10-32
21
12
19
21
10
0
10
0.0060
Yes
73181520
4059495545066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A1X20
06242-A1X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1
10-32
21
12
19
21
10
0
20
0.0060
Yes
73181520
4059495545073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A2X20
06242-A2X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
2
1/4-20
25
14
23
25
12
0
20
0.0070
Yes
73181520
4059495545141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A2X30
06242-A2X30
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
2
1/4-20
25
14
23
25
12
0
30
0.0070
Yes
73181520
4059495545158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A3X20
06242-A3X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
3
5/16-18
33
18
31
33
15
0
20
0.0180
Yes
73181520
4059495545226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A3X40
06242-A3X40
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
3
5/16-18
33
18
31
33
15
0
40
0.0180
Yes
73181520
4059495545233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0AEX10
06242-0AEX10
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
1
8-32
21
12
19
21
10
0
10
0.0070
Yes
73181520
4059495544984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0AEX20
06242-0AEX20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
1
8-32
21
12
19
21
10
0
20
0.0070
Yes
73181520
4059495544991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0A1X10
06242-0A1X10
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
1
10-32
21
12
19
21
10
0
10
0.0070
Yes
73181520
4059495544748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0A1X20
06242-0A1X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
1
10-32
21
12
19
21
10
0
20
0.0070
Yes
73181520
4059495544755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0A2X20
06242-0A2X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
2
1/4-20
25
14
23
25
12
0
20
0.0070
Yes
73181520
4059495544823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0A2X30
06242-0A2X30
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
2
1/4-20
25
14
23
25
12
0
30
0.0070
Yes
73181520
4059495544830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0A3X20
06242-0A3X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
3
5/16-18
33
18
31
33
15
0
20
0.0180
Yes
73181520
4059495544908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0A3X40
06242-0A3X40
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
3
5/16-18
33
18
31
33
15
0
40
0.0180
Yes
73181520
4059495544915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-AE5X10
06242-AE5X10
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
1
8-32
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495545240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-AE5X20
06242-AE5X20
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
1
8-32
21
12
19
21
10
0
20
0.0059
Yes
73181520
4059495545257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A15X10
06242-A15X10
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
1
10-32
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059495545004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A15X20
06242-A15X20
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
1
10-32
21
12
19
21
10
0
20
0.0071
Yes
73181520
4059495545011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A25X20
06242-A25X20
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
2
1/4-20
25
14
23
25
12
0
20
0.0109
Yes
73181520
4059495545080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A25X30
06242-A25X30
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
2
1/4-20
25
14
23
25
12
0
30
0.0127
Yes
73181520
4059495545097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A35X20
06242-A35X20
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
3
5/16-18
33
18
31
33
15
0
20
0.0220
Yes
73181520
4059495545165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-A35X40
06242-A35X40
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
3
5/16-18
33
18
31
33
15
0
40
0.0279
Yes
73181520
4059495545172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0AE5X10
06242-0AE5X10
灰色 RAL 7035
带外螺纹
不锈钢销钉
1
8-32
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495544922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
10252 - 角件,B 型
norelem
30.05.2024
SLE210K
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
N-60 - Rocker Switch - Full Size, Single Pole
Essentra Components
14.08.2014
06092 - 滚花旋钮
norelem
30.05.2024
06245 inch - 球形把手
norelem
30.05.2024
N-30 - Rocker Switch - Appliance, Single Pole
Essentra Components
14.08.2014
08910 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
norelem
30.05.2024
SL10K
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表