您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06158 inch - 十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06158_inch.prj},{NB=06158-3063CP2},{D1=63},{D2=20},{D6=0.0},{H=42},{H1=42},{H3=25},{T=22},{T1=25},{T4=0},{GEW=0.1908},{EAN=4059495540955},{NDM=0},{NDM1=0.0000},{TYP3=0},{TYP1=1},{TYP=2},{D4X=12.70000},{XA=80.000},{XB=3.500},{XC=24.000},{XD=3.500},{XE=1.000},{XF=5.000},{XG=3.000},{XH=8.000},{XI=5.000},{XJ=18.000},{XK=2.000},{XL=11.600},{XM=1.800},{XN=17.000},{XO=5.000},{XP=21.600},{XQ=0.000},{BEST=06158-3063CP2},{FORM=C},{AUSF=Sackloch},{AUSF1=poliert},{D=.500},{L=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06158-2032CM2
06158-2032CM2
B
通孔
抛光
.250
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0386
Yes
73181600
4059495540887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2040CN2
06158-2040CN2
B
通孔
抛光
.312
40
14
0.0
26
14
0
0
-
0.0553
Yes
73181600
4059495540894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2050CO2
06158-2050CO2
B
通孔
抛光
.375
50
18
0.0
34
20
0
0
-
0.1133
Yes
73181600
4059495540900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2063CP2
06158-2063CP2
B
通孔
抛光
.500
63
20
0.0
42
25
0
0
-
0.1881
Yes
73181600
4059495540917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3032CM2
06158-3032CM2
C
盲孔
抛光
.250
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0367
Yes
73181600
4059495540924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3040CN2
06158-3040CN2
C
盲孔
抛光
.312
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0774
Yes
73181600
4059495540931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3050CO2
06158-3050CO2
C
盲孔
抛光
.375
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.1403
Yes
73181600
4059495540948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3063CP2
06158-3063CP2
C
盲孔
抛光
.500
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.1908
Yes
73181600
4059495540955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4032A22
06158-4032A22
D
已攻出螺纹
抛光
1/4-20
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0356
Yes
73181600
4059495540962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4040A32
06158-4040A32
D
已攻出螺纹
抛光
5/16-18
40
14
8.4
26
14
14
0
-
0.0534
Yes
73181600
4059495540979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4050A42
06158-4050A42
D
已攻出螺纹
抛光
3/8-16
50
18
10.5
34
20
18
0
-
0.1061
Yes
73181600
4059495540986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4063A52
06158-4063A52
D
已攻出螺纹
抛光
1/2-13
63
20
13.0
42
25
22
0
-
0.1943
Yes
73181600
4059495540993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5032A22
06158-5032A22
E
螺纹盲孔
抛光
1/4-20
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0394
Yes
73181600
4059495541006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5040A32
06158-5040A32
E
螺纹盲孔
抛光
5/16-18
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0564
Yes
73181600
4059495541013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5050A42
06158-5050A42
E
螺纹盲孔
抛光
3/8-16
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.1111
Yes
73181600
4059495541020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5063A52
06158-5063A52
E
螺纹盲孔
抛光
1/2-13
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.1954
Yes
73181600
4059495541037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表