피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06090 inch - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
norelem
norelem inch
06000 inch
Grips, handles and knobs - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06090_inch.prj},{NB=06090-A4X25},{BEST=06090-A4X25},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=3/8-16},{D1=36},{D3=20},{L=25},{H=23.0},{K=8.0},{GEW=0.4430},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495612898},{FILTER=NORELEM,},{TYP=2},{NDM=0.000},{NDM1=0.3750},{TYP1=2},{XA=0.000},{XB=7.225},{XC=3.80},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
External thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
height
[mm]
K
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06090-AEX10
06090-AEX10
Steel
8-32
16
8
10
9.5
3.5
0.0079
Yes
73181520
4059495612720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-AEX16
06090-AEX16
Steel
8-32
16
8
16
9.5
3.5
0.0083
Yes
73181520
4059495612737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-AEX20
06090-AEX20
Steel
8-32
16
8
20
9.5
3.5
0.0640
Yes
73181520
4059495612744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A0X10
06090-A0X10
Steel
10-24
20
10
10
11.5
4.0
0.0750
Yes
73181520
4059495612751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A0X16
06090-A0X16
Steel
10-24
20
10
16
11.5
4.0
0.0920
Yes
73181520
4059495612768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A0X20
06090-A0X20
Steel
10-24
20
10
20
11.5
4.0
0.1040
Yes
73181520
4059495612775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A1X10
06090-A1X10
Steel
10-32
20
10
10
11.5
4.0
0.0750
Yes
73181520
4059495612782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A1X16
06090-A1X16
Steel
10-32
20
10
16
11.5
4.0
0.0920
Yes
73181520
4059495612799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A1X20
06090-A1X20
Steel
10-32
20
10
20
11.5
4.0
0.1040
Yes
73181520
4059495612805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A2X10
06090-A2X10
Steel
1/4-20
24
12
10
15.0
5.0
0.1210
Yes
73181520
4059495612812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A2X16
06090-A2X16
Steel
1/4-20
24
12
16
15.0
5.0
0.1450
Yes
73181520
4059495612829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A2X20
06090-A2X20
Steel
1/4-20
24
12
20
15.0
5.0
0.1610
Yes
73181520
4059495612836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A2X25
06090-A2X25
Steel
1/4-20
24
12
25
15.0
5.0
0.1810
Yes
73181520
4059495612843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A3X16
06090-A3X16
Steel
5/16-18
30
16
16
18.0
6.0
0.2580
Yes
73181520
4059495612850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A3X20
06090-A3X20
Steel
5/16-18
30
16
20
18.0
6.0
0.2840
Yes
73181520
4059495612867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A3X25
06090-A3X25
Steel
5/16-18
30
16
25
18.0
6.0
0.3170
Yes
73181520
4059495612874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A4X20
06090-A4X20
Steel
3/8-16
36
20
20
23.0
8.0
0.4010
Yes
73181520
4059495612881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A4X25
06090-A4X25
Steel
3/8-16
36
20
25
23.0
8.0
0.4430
Yes
73181520
4059495612898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-AE2X10
06090-AE2X10
Stainless steel
8-32
16
8
10
9.5
3.5
0.0102
Yes
73181520
4059495539737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-AE2X16
06090-AE2X16
Stainless steel
8-32
16
8
16
9.5
3.5
0.0085
Yes
73181520
4059495539744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-AE2X20
06090-AE2X20
Stainless steel
8-32
16
8
20
9.5
3.5
0.0096
Yes
73181520
4059495539751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A02X10
06090-A02X10
Stainless steel
10-24
20
10
10
11.5
4.0
0.0147
Yes
73181520
4059495539614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A02X16
06090-A02X16
Stainless steel
10-24
20
10
16
11.5
4.0
0.0152
Yes
73181520
4059495539621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A02X20
06090-A02X20
Stainless steel
10-24
20
10
20
11.5
4.0
0.0161
Yes
73181520
4059495539638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06090-A12X10
06090-A12X10
Stainless steel
10-32
20
10
10
11.5
4.0
0.0270
Yes
73181520
4059495612904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성