您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
止回阀,两端带有管道连接装置 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rvd_rohr.prj},{NB=0600112009},{BZ=0600112009},{VK=24-VNROC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PB=PB 630},{L1=63.5},{L2=34.5},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{PAGE=274},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{SW1GD=13.700},{SW1H=7.000},{SW4H=13.500},{SW4BH=2.000},{SPALT=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PB
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
0600012081
0600012081
24-VNRO-L6
L 6
-
PB 250
58.0
29.0
17
14
17
0600022081
0600022081
24-VNRO-L8
L 8
-
PB 250
59.0
30.0
19
17
19
0600032081
0600032081
24-VNRO-L10
L 10
-
PB 250
69.5
40.5
22
19
24
0600042081
0600042081
24-VNRO-L12
L 12
-
PB 250
72.5
43.5
27
22
30
0600052081
0600052081
24-VNRO-L15
L 15
-
PB 250
77.5
47.5
30
27
32
0600062081
0600062081
24-VNRO-L18
L 18
-
PB 160
83.5
51.5
36
32
36
0600072081
0600072081
24-VNRO-L22
L 22
-
PB 160
93.5
61.5
41
36
46
0600082081
0600082081
24-VNRO-L28
L 28
-
PB 100
103.0
70.0
50
41
55
0600092081
0600092081
24-VNRO-L35
L 35
-
PB 100
117.5
74.5
60
50
65
0600102081
0600102081
24-VNRO-L42
L 42
-
PB 100
122.5
77.5
65
60
75
0600112081
0600112081
24-VNRO-S6
S 6
-
PB 630
63.5
34.5
19
17
19
0600122081
0600122081
24-VNRO-S8
S 8
-
PB 630
63.5
34.5
19
19
19
0600132081
0600132081
24-VNRO-S10
S 10
-
PB 630
72.5
40.5
22
22
24
0600142081
0600142081
24-VNRO-S12
S 12
-
PB 630
74.5
42.5
24
24
27
0600152081
0600152081
24-VNRO-S14
S 14
-
PB 630
82.5
47.5
27
27
32
0600162081
0600162081
24-VNRO-S16
S 16
-
PB 400
86.5
50.5
32
30
36
0600172081
0600172081
24-VNRO-S20
S 20
-
PB 400
97.5
54.5
41
36
46
0600182081
0600182081
24-VNRO-S25
S 25
-
PB 400
106.5
58.5
46
46
50
0600192081
0600192081
24-VNRO-S30
S 30
-
PB 250
122.0
69.0
55
50
60
0600202081
0600202081
24-VNRO-S38
S 38
-
PB 250
136.5
75.5
65
60
70
0600012007
0600012007
24-VNROC-L6
L 6
-
PB 250
58.0
29.0
17
14
17
0600022007
0600022007
24-VNROC-L8
L 8
-
PB 250
59.0
30.0
19
17
19
0600032007
0600032007
24-VNROC-L10
L 10
-
PB 250
69.5
40.5
22
19
24
0600042007
0600042007
24-VNROC-L12
L 12
-
PB 250
72.5
43.5
27
22
30
0600052007
0600052007
24-VNROC-L15
L 15
-
PB 250
77.5
47.5
30
27
32
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表