您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05200 - 塑料把手
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/zubehoer_f_schnellspanner/05200.prj},{NB=05200-130},{BEST=05200-130},{L=85},{H=19},{E=6},{ENTSP=05160-101},{GR=1.000},{GEW=0.0121},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495052106},{FILTER=NORELEM},{XA=0.0},{XB=0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度(内部)
ⁿ/ₐ
H
高度(内)
ⁿ/ₐ
E
宽度(内部)
ⁿ/ₐ
ENTSP
相应的快速夹钳
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05200-100
05200-100
33
9
4
05020-05 / 05040-05 / 050...
0.0015
Yes
39269025
4059495052045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-105
05200-105
43
11
6
05020-06 / 05040-06 / 050...
0.0028
Yes
39269025
4059495052052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-110
05200-110
55
12
5
05160-06
0.0036
Yes
39269025
4059495052069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-115
05200-115
55
14
6
05020-08 / 05020-081 / 05...
0.0039
Yes
39269025
4059495052076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-120
05200-120
75
16
7
05020-10 / 05020-101 / 05...
0.0086
Yes
39269025
4059495052083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-125
05200-125
90
16
4
05160-08 / 05160-10
0.0083
Yes
39269025
4059495052090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-130
05200-130
85
19
6
05160-101
0.0121
Yes
39269025
4059495052106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-135
05200-135
90
20
8
05020-12 / 05020-121 / 05...
0.0112
Yes
39269025
4059495052113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-140
05200-140
112
30
9
05020-16 / 05120-16
0.0251
Yes
39269025
4059495052120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-145
05200-145
116
20
8
05120-14
0.0178
Yes
39269025
4059495052137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-200
05200-200
33
8
4
05120-05 / 05130-05
0.0018
Yes
39269025
4059495052144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-205
05200-205
48
12
6
05120-06 / 05130-06 / 051...
0.0047
Yes
39269025
4059495052151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-210
05200-210
65
14
6
05120-08 / 05130-08
0.0048
Yes
39269025
4059495052168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-215
05200-215
90
16
7
05120-10 / 05130-10
0.0102
Yes
39269025
4059495052175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05200-220
05200-220
120
20
8
05120-12 / 05130-12
0.0161
Yes
39269025
4059495052182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表