피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000843000 - Spring element
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000843000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000843000/05000843000.prj},{NB=05000843012},{ARTNR=05000843012},{V=Prisma / verstärkter Federdruck},{D1=M20x1.5},{D2=14.5},{D3=-},{E=10},{L1=47},{L2=33},{L3=4},{L4=10},{R=-},{S1=9},{S2=-},{S3=8},{T=-},{FDA=65},{FDE=200},{MAT=},{GEW=65},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.7f.2a.05000843000.pdf},{PREVIEW=05000843000.png},{DEFAULTSORTATTR=48305}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
T
min.
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000843001
05000843001
Stahlhalbkugel / normaler...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
4.5
6
8
-
-
16
35
Stahl
15
05000843002
05000843002
Stahlhalbkugel / verstärk...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
4.5
6
8
-
-
18
56
10
05000843003
05000843003
Stahlhalbkugel / normaler...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
6
7
10
-
-
25
71
30
05000843004
05000843004
Stahlhalbkugel / verstärk...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
6
7
10
-
-
45
125
32
05000843005
05000843005
Stahlhalbkugel / normaler...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
7.2
9
12
-
-
40
130
66
05000843006
05000843006
Stahlhalbkugel / verstärk...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
7.2
9
12
-
-
65
200
67
05000843007
05000843007
Prisma / normaler Federdr...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
-
6
-
4
-
16
35
12
05000843008
05000843008
Prisma / verstärkter Fede...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
-
6
-
4
-
18
56
12
05000843009
05000843009
Prisma / normaler Federdr...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
-
7
-
6
-
25
71
30
05000843010
05000843010
Prisma / verstärkter Fede...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
-
7
-
6
-
45
125
30
05000843011
05000843011
Prisma / normaler Federdr...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
-
9
-
8
-
40
130
64
05000843012
05000843012
Prisma / verstärkter Fede...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
-
9
-
8
-
65
200
65
05000843013
05000843013
Innengewinde / normaler F...
M12x1.5
9
M4
6.5
28
19
3
6
-
6
8
-
8
16
35
10
05000843014
05000843014
Innengewinde / verstärkte...
M12x1.5
9
M4
6.5
28
19
3
6
-
6
8
-
8
18
56
12
05000843015
05000843015
Innengewinde / normaler F...
M16x1.5
12
M5
7.8
38
27
3
8
-
7
10
-
10
25
71
31
05000843016
05000843016
Innengewinde / verstärkte...
M16x1.5
12
M5
7.8
38
27
3
8
-
7
10
-
10
45
125
31
05000843017
05000843017
Innengewinde / normaler F...
M20x1.5
14.5
M6
10
47
33
4
10
-
9
12
-
12
40
130
65
05000843018
05000843018
Innengewinde / verstärkte...
M20x1.5
14.5
M6
10
47
33
4
10
-
9
12
-
12
65
200
66
05000843019
05000843019
Kegelspitze / normaler Fe...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
-
6
8
-
-
16
35
13
05000843020
05000843020
Kegelspitze / verstärkter...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
-
6
8
-
-
18
56
12
05000843021
05000843021
Kegelspitze / normaler Fe...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
-
7
10
-
-
25
71
30
05000843022
05000843022
Kegelspitze / verstärkter...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
-
7
10
-
-
45
125
30
05000843023
05000843023
Kegelspitze / normaler Fe...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
-
9
12
-
-
40
130
65
05000843024
05000843024
Kegelspitze / verstärkter...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
-
9
12
-
-
65
200
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FD07. Spring Plungers smooth execution - Spring elements
Tecnorm
08.08.2016
GN 614.6 - Spring plungers, without thread, with collar, Type KN, Steel, st...
JW Winco
02.04.2024
FD06. Spring Plungers with internal hexagon and seal - Spring elements
Tecnorm
08.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성