05000843000 - Spring element
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000843000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000843000/05000843000.prj},{NB=05000843012},{ARTNR=05000843012},{V=Prisma / verstärkter Federdruck},{D1=M20x1.5},{D2=14.5},{D3=-},{E=10},{L1=47},{L2=33},{L3=4},{L4=10},{R=-},{S1=9},{S2=-},{S3=8},{T=-},{FDA=65},{FDE=200},{MAT=},{GEW=65},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.7f.2a.05000843000.pdf},{PREVIEW=05000843000.png},{DEFAULTSORTATTR=48305}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
T
min.
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000843001
05000843001
Stahlhalbkugel / normaler...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
4.5
6
8
-
-
16
35
Stahl
15
05000843002
05000843002
Stahlhalbkugel / verstärk...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
4.5
6
8
-
-
18
56
10
05000843003
05000843003
Stahlhalbkugel / normaler...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
6
7
10
-
-
25
71
30
05000843004
05000843004
Stahlhalbkugel / verstärk...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
6
7
10
-
-
45
125
32
05000843005
05000843005
Stahlhalbkugel / normaler...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
7.2
9
12
-
-
40
130
66
05000843006
05000843006
Stahlhalbkugel / verstärk...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
7.2
9
12
-
-
65
200
67
05000843007
05000843007
Prisma / normaler Federdr...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
-
6
-
4
-
16
35
12
05000843008
05000843008
Prisma / verstärkter Fede...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
-
6
-
4
-
18
56
12
05000843009
05000843009
Prisma / normaler Federdr...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
-
7
-
6
-
25
71
30
05000843010
05000843010
Prisma / verstärkter Fede...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
-
7
-
6
-
45
125
30
05000843011
05000843011
Prisma / normaler Federdr...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
-
9
-
8
-
40
130
64
05000843012
05000843012
Prisma / verstärkter Fede...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
-
9
-
8
-
65
200
65
05000843013
05000843013
Innengewinde / normaler F...
M12x1.5
9
M4
6.5
28
19
3
6
-
6
8
-
8
16
35
10
05000843014
05000843014
Innengewinde / verstärkte...
M12x1.5
9
M4
6.5
28
19
3
6
-
6
8
-
8
18
56
12
05000843015
05000843015
Innengewinde / normaler F...
M16x1.5
12
M5
7.8
38
27
3
8
-
7
10
-
10
25
71
31
05000843016
05000843016
Innengewinde / verstärkte...
M16x1.5
12
M5
7.8
38
27
3
8
-
7
10
-
10
45
125
31
05000843017
05000843017
Innengewinde / normaler F...
M20x1.5
14.5
M6
10
47
33
4
10
-
9
12
-
12
40
130
65
05000843018
05000843018
Innengewinde / verstärkte...
M20x1.5
14.5
M6
10
47
33
4
10
-
9
12
-
12
65
200
66
05000843019
05000843019
Kegelspitze / normaler Fe...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
-
6
8
-
-
16
35
13
05000843020
05000843020
Kegelspitze / verstärkter...
M12x1.5
9
-
6.5
28
19
3
6
-
6
8
-
-
18
56
12
05000843021
05000843021
Kegelspitze / normaler Fe...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
-
7
10
-
-
25
71
30
05000843022
05000843022
Kegelspitze / verstärkter...
M16x1.5
12
-
7.8
38
27
3
8
-
7
10
-
-
45
125
30
05000843023
05000843023
Kegelspitze / normaler Fe...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
-
9
12
-
-
40
130
65
05000843024
05000843024
Kegelspitze / verstärkter...
M20x1.5
14.5
-
10
47
33
4
10
-
9
12
-
-
65
200
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FD07. Spring Plungers smooth execution - Spring elements
Tecnorm
08.08.2016
GN 614.6 - Spring plungers, without thread, with collar, Type KN, Steel, st...
JW Winco
02.04.2024
FD06. Spring Plungers with internal hexagon and seal - Spring elements
Tecnorm
08.08.2016
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表