피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000836000 - Stainless steel plate hinge with counterbored hole
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000836000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000836000/05000836000.prj},{NB=05000836004},{ARTNR=05000836004},{V=1.5-fach verlängert},{L1=40},{L2=60},{D1=4},{D2=5},{D3=8.3},{M1=25},{M2=-},{M3=22.5},{S=2},{MAT=Edelstahl},{GEW=50},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ac.ce.47.05000836000.pdf},{PREVIEW=05000836000.png},{DEFAULTSORTATTR=47177}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000836001
05000836001
quadratisch
30
30
3
4
6.4
18
18
-
1.5
Edelstahl
14
05000836002
05000836002
1.5-fach verlängert
30
45
3
4
6.4
18
-
16.5
1.5
Edelstahl
21
05000836003
05000836003
quadratisch
40
40
4
5
8.3
25
25
-
2
Edelstahl
32
05000836004
05000836004
1.5-fach verlängert
40
60
4
5
8.3
25
-
22.5
2
Edelstahl
50
05000836005
05000836005
quadratisch
50
50
6
5
8.3
30
30
-
2
Edelstahl
61
05000836006
05000836006
1.5-fach verlängert
50
75
6
5
8.3
30
-
27.5
2
Edelstahl
90
05000836007
05000836007
quadratisch
60
60
6
5
8.3
36
36
-
2
Edelstahl
80
05000836008
05000836008
1.5-fach verlängert
60
90
6
5
8.3
36
-
33
2
Edelstahl
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성