피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000750000 - Steel spring bolt/plastic knob, bolt with female thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000750000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000750000/05000750000.prj},{NB=05000750008},{ARTNR=05000750008},{V=mit Knopf, ohne Kontermutter},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=M5},{D4=23},{L1=9},{L2=34},{L3=65},{L4=-},{T=9},{FDA=12},{FDE=40},{MAT=Stahl/Kunststoffknopf PA/Edelstahl},{GEW=48},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f7.3b.93.05000750000.pdf},{PREVIEW=05000750000.png},{DEFAULTSORTATTR=29009}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T
min.
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000750001
05000750001
mit Knopf und Kontermutte...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
-
12
22
50
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
120
05000750002
05000750002
mit Knopf und Kontermutte...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
-
7
8
20
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
15
05000750003
05000750003
mit Knopf und Kontermutte...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
-
7
9
28
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
45
05000750004
05000750004
mit Knopf und Kontermutte...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
-
9
12
40
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
64
05000750005
05000750005
mit Knopf, ohne Kontermut...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
-
12
22
50
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
92
05000750006
05000750006
mit Knopf, ohne Kontermut...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
-
7
8
20
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
13
05000750007
05000750007
mit Knopf, ohne Kontermut...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
-
7
9
28
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
21
05000750008
05000750008
mit Knopf, ohne Kontermut...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
-
9
12
40
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
48
05000750009
05000750009
ohne Knopf und Kontermutt...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
22
50
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
83
05000750010
05000750010
ohne Knopf und Kontermutt...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
8
20
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
11
05000750011
05000750011
ohne Knopf und Kontermutt...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
9
28
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
18
05000750012
05000750012
ohne Knopf und Kontermutt...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
12
40
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
42
05000750013
05000750013
ohne Knopf, mit Kontermut...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
22
50
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
80
05000750014
05000750014
ohne Knopf, mit Kontermut...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
8
20
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
16
05000750015
05000750015
ohne Knopf, mit Kontermut...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
9
28
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
25
05000750016
05000750016
ohne Knopf, mit Kontermut...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
12
40
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성