피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000674000 - Stainless steel spacer and foot washer with rubber pad, mounting via mounting hole
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000674000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000674000/05000674000.prj},{NB=05000674009},{ARTNR=05000674009},{D1=32},{H=9},{D2=5},{D3=9},{S1=2},{MAT=Edelstahl},{GEW=16},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9a.80.e5.05000674000.pdf},{PREVIEW=05000674000.png},{DEFAULTSORTATTR=14760}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
+0.5
[mm]
D3
+0.5
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000674001
05000674001
19
14
4
7.5
1.5
Edelstahl
6
05000674002
05000674002
19
3
4
7.5
1.5
Edelstahl
3
05000674003
05000674003
19
7
4
7.5
1.5
Edelstahl
4
05000674004
05000674004
25
16
4
7.5
1.5
Edelstahl
12
05000674005
05000674005
25
3
4
7.5
1.5
Edelstahl
6
05000674006
05000674006
25
8
4
7.5
1.5
Edelstahl
8
05000674007
05000674007
32
18
5
9
2
Edelstahl
13
05000674008
05000674008
32
4
5
9
2
Edelstahl
12
05000674009
05000674009
32
9
5
9
2
Edelstahl
16
05000674010
05000674010
38
10
5
9
2
Edelstahl
25
05000674011
05000674011
38
20
5
9
2
Edelstahl
37
05000674012
05000674012
38
4
5
9
2
Edelstahl
17
05000674013
05000674013
50
11
6
11
2.5
Edelstahl
52
05000674014
05000674014
50
22
6
11
2.5
Edelstahl
76
05000674015
05000674015
50
5
6
11
2.5
Edelstahl
39
05000674016
05000674016
64
13
6
11
2.5
Edelstahl
80
05000674017
05000674017
64
26
6
11
2.5
Edelstahl
145
05000674018
05000674018
64
5
6
11
2.5
Edelstahl
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 8009 - Solid end cap - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.10.2023
05000675000 - Stainless steel spacer and foot disc with rubber pad, mountin...
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성