피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000284000 - Side thrust piece, smooth, with sealing - INCH
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000284000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000284000/05000284000.prj},{NB=05000284020},{ARTNR=05000284020},{D1=5/8},{D2=0.393},{F=22.5},{L1=0.708},{L2=0.646},{S=0.12},{D=5/8},{T=176},{MAT=Aluminiumhülse/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt/CR-Dichtung},{GEW=0.299}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[Zoll]
D2
[Zoll]
F
Spring force
[lb]
L1
-0.08
[Zoll]
L2
[Zoll]
S
Stroke
[Zoll]
D
Location hole H8
[Zoll]
T
max.
[°F]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[oz]
05000284001
05000284001
1/4
0.118
2.2
0.275
0.157
0.04
1/4
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.024
05000284006
05000284006
7/16
0.197
21.5
0.43
0.236
0.06
7/16
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.124
05000284013
05000284013
5/8
0.393
22.5
0.708
0.646
0.12
5/8
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.571
05000284002
05000284002
1/4
0.118
4.5
0.275
0.157
0.04
1/4
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.024
05000284007
05000284007
7/16
0.236
9
0.43
0.393
0.08
7/16
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.139
05000284019
05000284019
1/2
0.315
11.2
0.551
0.531
0.09
1/2
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.114
05000284014
05000284014
5/8
0.393
34
0.708
0.646
0.12
5/8
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.535
05000284003
05000284003
1/4
0.118
9
0.275
0.157
0.04
1/4
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.026
05000284008
05000284008
7/16
0.236
16.9
0.43
0.393
0.08
7/16
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.149
05000284020
05000284020
5/8
0.393
22.5
0.708
0.646
0.12
5/8
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.299
05000284015
05000284015
5/8
0.393
45
0.708
0.646
0.12
5/8
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.535
05000284004
05000284004
7/16
0.197
4.5
0.43
0.236
0.06
7/16
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.111
05000284009
05000284009
7/16
0.236
22.5
0.43
0.393
0.08
7/16
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.161
05000284016
05000284016
1/4
0.118
2.2
0.275
0.157
0.04
1/4
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.014
05000284005
05000284005
7/16
0.197
11.2
0.43
0.236
0.06
7/16
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.117
05000284010
05000284010
1/2
0.315
11.2
0.551
0.511
0.09
1/2
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.261
05000284017
05000284017
7/16
0.197
4.5
0.43
0.236
0.06
7/16
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.064
05000284011
05000284011
1/2
0.315
22.5
0.551
0.511
0.09
1/2
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.278
05000284018
05000284018
7/16
0.236
9
0.393
0.472
0.08
7/16
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.074
05000284012
05000284012
1/2
0.315
34
0.551
0.511
0.09
1/2
230
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.292
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W615 - ALUMINIUM LATERAL SPRING PLUNGER WITH PLASTIC NOSE WITH SEAL
Boteco
17.11.2021
05000283000 - Side thrust piece, smooth, without sealing - INCH
SToxxparts
31.05.2022
W614 - ALUMINIUM LATERAL SPRING PLUNGER WITH STEEL NOSE
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성