您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000249000 - Index bolt, without plastic cap, steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000249000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000249000/05000249000.prj},{NB=05000249006},{ARTNR=05000249006},{D1=6},{D2=M16x1.5},{D3=16},{L1=56},{L2=10},{L3=30},{L4=32},{F1=11.5},{F2=30.5},{T=250},{MAT=Automatenstahl, brüniert/Stahlraststift, gehärtet},{GEW=59}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000249001
05000249001
4
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
250
Automatenstahl, brüniert/...
17
05000249002
05000249002
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
250
Automatenstahl, brüniert/...
18
05000249003
05000249003
6
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
250
Automatenstahl, brüniert/...
18
05000249004
05000249004
5
M12x1.5
12
47
8
26
26
8.5
19.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
29
05000249005
05000249005
6
M12x1.5
12
47
8
26
26
8.5
19.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
29
05000249006
05000249006
6
M16x1.5
16
56
10
30
32
11.5
30.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
59
05000249007
05000249007
8
M12x1.5
12
47
8
26
26
8.5
19.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
30
05000249008
05000249008
8
M16x1.5
16
56
10
30
32
11.5
90.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
61
05000249009
05000249009
8
M20x1.5
20
69
12
36
37
21
57.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
121
05000249010
05000249010
10
M16x1.5
16
56
10
30
32
11.5
30.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
64
05000249011
05000249011
10
M20x1.5
20
69
12
36
37
21
57.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
123
05000249012
05000249012
12
M20x1.5
20
69
12
36
37
21
57.5
250
Automatenstahl, brüniert/...
127
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表