피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
UNISPHERE ll Flange Bearing - Inch 4-Bolt Non-Expansion - Unisphere II
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Setscrew (Unisphere-II)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/setscrew_unisphere_ii/f4b_uni_2_asmtab.prj},{NB=048041},{SS=2-7/16},{SS1=2.43750},{TYPE=1},{PNNE=048041},{PNE=048058},{DESCRIPTIONNE=F4B-UN2-207},{DESCRIPTIONE=F4B-UN2-207E},{WEIGHT=10.5},{A=2-13/64},{A1=2.20313},{B=6-1/8},{B1=6.12500},{C=2-7/16},{C1=2.43750},{D=4-25/32},{D1=4.78125},{F=5/8},{F1=0.62500},{H=1},{H1=1.00000},{J=5/8},{J1=0.62500},{K=6-3/4},{K1=6.75000},{L=4-1/16},{L1=4.06250},{M=3/16},{M1=0.18750},{N=3-3/8},{N1=3.37500},{PPATH=f4b_uni_2_body_templ.prj},{MRPM=1900},{CS=46500},{CD=38000},{RN=18},{RM=0.5827},{PD=3.795},{RC=0.0016-0.0026},{CSS=3/8-16x3/4},{CST=290},{MH=C.I. ASTM A48 CLASS 30},{MIR=4118 Case Carb.},{MOR=E52100 Steel},{MR=Polyamide},{MRO=E52100 Steel},{SM=2°}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Approx. Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
DMIN
[인치]
F
F Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
M - Total Expansion
[인치]
N
[인치]
MRPM
Max RPM
ⁿ/ₐ
CS
Capacity Static
[Lbs]
CD
Capacity Dynamic
[Lbs]
RN
Rollers/Row Number
ⁿ/ₐ
RM
Rollers/Row Mean Diameter
[인치]
PD
Pitch Diameter
[인치]
RC
Radial Clearance
[인치]
CSS
Collar Setscrews Size
ⁿ/ₐ
CST
Collar Setscrews Torque
[Lbs]
MH
Materials Housing
ⁿ/ₐ
MIR
Materials Inner Ring
ⁿ/ₐ
MOR
Materials Outer Ring
ⁿ/ₐ
MR
Materials Retainer
ⁿ/ₐ
MRO
Materials Rollers
ⁿ/ₐ
SM
Static Misalig (+/-)
ⁿ/ₐ
048034
1-7/16
048034
F4B-UN2-107
5.2
1-11/16
4-3/4
1-29/32
3-17/32
1/2
3/4
9/16
5
2-3/4
5/32
2-7/16
3000
22400
20800
15
.04488
2.449
0.0012-0.0018
5/16-18x5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048035
1-1/2
048035
F4B-UN2-108
5.1
1-11/16
4-3/4
1-29/32
3-17/32
1/2
3/4
9/16
5
2-3/4
5/32
2-7/16
3000
22400
20800
15
0.4488
2.449
0.0012-0.0018
5/16-18x5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048036
1-11/16
048036
F4B-UN2-111
6.7
1-29/32
5-1/8
2-5/32
3-29/32
1/2
3/4
23/32
5-1/2
3
5/32
2-3/4
2800
23600
20800
17
0.4291
2.665
0.0014-0.0022
5/16-18x5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048037
1-3/4
048037
F4B-UN2-112
6.7
1-29/32
5-1/8
2-5/32
3-29/32
1/2
3/4
23/32
5-1/2
3
5/32
2-3/4
2800
23600
20800
17
0.4291
2.665
0.0014-0.0022
5/16-18x5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048038
1-15/16
048038
F4B-UN2-115
6.9
1-29/32
5-5/16
2-11/64
4-1/16
1/2
11/16
45/64
5-3/4
3-1/4
5/32
2-7/8
2625
25500
22000
18
0.4331
2.858
0.0014-0.0022
3/8-16x3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048039
2
048039
F4B-UN2-200
6.7
1-29/32
5-5/16
2-11/64
4-1/16
1/2
11/16
45/64
5-3/4
3-1/4
5/32
2-7/8
2625
25500
22000
18
0.4331
2.858
0.0014-0.0022
3/8-16x3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048040
2-3/16
048040
F4B-UN2-203
8.4
2
5-7/8
2-17/64
4-1/2
5/8
3/4
43/64
6-3/8
3-1/2
5/32
3-1/16
2325
32500
27000
19
0.4646
3.189
0.0016-0.0026
3/8-16x3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048041
2-7/16
048041
F4B-UN2-207
10.5
2-13/64
6-1/8
2-7/16
4-25/32
5/8
1
5/8
6-3/4
4-1/16
3/16
3-3/8
1900
46500
38000
18
0.5827
3.795
0.0016-0.0026
3/8-16x3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048042
2-1/2
048042
F4B-UN2-208
10.4
2-13/64
6-1/8
2-7/16
4-25/32
5/8
1
5/8
6-3/4
4-1/16
3/16
3-3/8
1900
46500
38000
18
0.5827
3.795
0.0016-0.0026
3/8-16x3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048043
2-11/16
048043
F4B-UN2-211
17.3
2-29/64
7-3/16
2-19/32
5-9/16
3/4
15/16
25/32
7-7/8
4-23/32
3/16
3-13/16
1700
53000
41500
20
0.5748
4.197
0.0020-0.0031
1/2-13x7/8
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048044
2-3/4
048044
F4B-UN2-212
17.0
2-29/64
7-3/16
2-19/32
5-9/16
3/4
15/16
25/32
7-7/8
4-23/32
3/16
3-13/16
1700
53000
41500
20
0.5748
4.197
0.0020-0.0031
1/2-13x7/8
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048045
2-15/16
048045
F4B-UN2-215
16.2
2-29/64
7-3/16
2-19/32
5-9/16
3/4
15/16
25/32
7-7/8
4-23/32
3/16
3-13/16
1700
53000
41500
20
0.5748
4.197
0.0020-0.0031
1/2-13x7/8
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048046
3
048046
F4B-UN2-300
15.9
2-29/64
7-3/16
2-19/32
5-9/16
3/4
15/16
25/32
7-7/8
4-23/32
3/16
3-13/16
1700
53000
41500
20
0.5748
4.197
0.0020-0.0031
1/2-13x7/8
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048047
3-7/16
048047
F4B-UN2-307
24.7
2-55/64
8-11/32
3-5/64
6-23/32
3/4
1-3/16
55/64
9-1/2
5-1/2
3/16
4-5/16
1400
81500
64000
18
0.7795
5.079
0.0024-0.0039
1/2-13x1
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048048
3-1/2
048048
F4B-UN2-308
30.0
2-55/64
8-11/32
3-5/64
6-23/32
3/4
1-3/16
55/64
9-1/2
5-1/2
3/16
4-5/16
1400
81500
64000
18
0.7795
5.079
0.0024-0.0039
1/2-13x1
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048049
3-15/16
048049
F4B-UN2-315
41.4
3-21/64
9-15/32
3-35/64
7-5/8
7/8
1-1/16
1-3/64
10-3/4
6-15/32
7/32
4-11/16
1250
104000
80000
18
0.8780
5.705
0.0024-0.0039
5/8-11x1-1/4
1325
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
048050
4
048050
F4B-UN2-400
41.0
3-21/64
9-15/32
3-35/64
7-5/8
7/8
1-1/16
1-3/64
10-3/4
6-15/32
7/32
4-11/16
1250
104000
80000
18
0.8780
5.705
0.0024-0.0039
5/8-11x1-1/4
1325
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 Case Carb.
E52100 Steel
Polyamide
E52100 Steel
2°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성