피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03336 - Lateral spring plungers with threaded sleeve, without thrust pin
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Lateral spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_seitendruckstuecke/03336.prj},{NB=03336-1300X43},{BEST=03336-1300X43},{FORM=A},{AUSF=ohne Abdichtung},{L=45.0},{L1=11.5},{D=M 18 x 1.5},{D1=M 6},{S=3.2},{F=200},{SW=16},{K=2.5},{BESTMW=03334-10},{GEW=0.0346},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495042183},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6},{ST=1.00},{NDM1=18},{ST1=1.50},{XA=16.100},{ZGT=ohne Abdichtung},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
S
S+/-
[mm]
F
Force approx.
[N]
SW
width across flats
[mm]
K
chamfer 60°
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03336-1020X12
03336-1020X12
A
without seal
11.5
4.0
M 12
M 4
1.6
20
10
2.0
0.0033
Yes
73181520
4059495041926
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1020X20
03336-1020X20
A
without seal
19.0
4.0
M 12
M 4
1.6
20
10
2.0
0.0050
Yes
73181520
4059495041933
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1020X27
03336-1020X27
A
without seal
26.5
4.0
M 12
M 4
1.6
20
10
2.0
0.0069
Yes
73181520
4059495041940
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1050X12
03336-1050X12
A
without seal
11.5
4.0
M 12
M 4
1.6
50
10
2.0
0.0034
Yes
73181520
4059495041988
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1050X20
03336-1050X20
A
without seal
19.0
4.0
M 12
M 4
1.6
50
10
2.0
0.0055
Yes
73181520
4059495041995
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1050X27
03336-1050X27
A
without seal
26.5
4.0
M 12
M 4
1.6
50
10
2.0
0.0075
Yes
73181520
4059495042008
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X12
03336-1100X12
A
without seal
11.5
4.0
M 12
M 4
1.6
100
10
2.0
0.0036
Yes
73181520
4059495042046
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X20
03336-1100X20
A
without seal
19.0
4.0
M 12
M 4
1.6
100
10
2.0
0.0058
Yes
73181520
4059495042060
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X27
03336-1100X27
A
without seal
26.5
4.0
M 12
M 4
1.6
100
10
2.0
0.0080
Yes
73181520
4059495042077
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1040X12
03336-1040X12
A
without seal
11.5
7.5
M 12
M 4
2.0
40
10
2.0
0.0034
Yes
73181520
4059495041957
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1040X20
03336-1040X20
A
without seal
19.0
7.5
M 12
M 4
2.0
40
10
2.0
0.0052
Yes
73181520
4059495041964
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1040X27
03336-1040X27
A
without seal
26.5
7.5
M 12
M 4
2.0
40
10
2.0
0.0073
Yes
73181520
4059495041971
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1075X12
03336-1075X12
A
without seal
11.5
7.5
M 12
M 4
2.0
75
10
2.0
0.0036
Yes
73181520
4059495042015
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1075X20
03336-1075X20
A
without seal
19.0
7.5
M 12
M 4
2.0
75
10
2.0
0.0057
Yes
73181520
4059495042022
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1075X27
03336-1075X27
A
without seal
26.5
7.5
M 12
M 4
2.0
75
10
2.0
0.0078
Yes
73181520
4059495042039
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1150X12
03336-1150X12
A
without seal
11.5
7.5
M 12
M 4
2.0
100
10
2.0
0.0039
Yes
73181520
4059495042107
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1150X20
03336-1150X20
A
without seal
19.0
7.5
M 12
M 4
2.0
100
10
2.0
0.0062
Yes
73181520
4059495042114
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1150X27
03336-1150X27
A
without seal
26.5
7.5
M 12
M 4
2.0
100
10
2.0
0.0089
Yes
73181520
4059495042121
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X16
03336-1100X16
A
without seal
18.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
100
16
2.5
0.0142
Yes
73181520
4059495042053
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X29
03336-1100X29
A
without seal
31.5
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
100
16
2.5
0.0230
Yes
73181520
4059495042084
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X43
03336-1100X43
A
without seal
45.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
100
16
2.5
0.0304
Yes
73181520
4059495042091
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1200X16
03336-1200X16
A
without seal
18.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
150
16
2.5
0.0146
Yes
73181520
4059495042138
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1200X29
03336-1200X29
A
without seal
31.5
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
150
16
2.5
0.0226
Yes
73181520
4059495042145
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1200X43
03336-1200X43
A
without seal
45.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
150
16
2.5
0.0313
Yes
73181520
4059495042152
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1300X16
03336-1300X16
A
without seal
18.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
200
16
2.5
0.0151
Yes
73181520
4059495042169
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03332 - Lateral spring plungers without thrust pin
norelem
30.05.2024
03330 - Eccentric bushes and assembly tool for lateral spring plungers
norelem
10.06.2024
03065 - Spring plungers with detent ring
norelem
30.05.2024
02153 - Rest pads
norelem
30.05.2024
03338 - Spring plungers push-pull
norelem
30.05.2024
03020 - Spring plungers with slot and thrust pin, steel
norelem
30.05.2024
03339 - Spring plungers push-pull with rotation lock
norelem
30.05.2024
06247 - Ball knobs thermoplastic DIN 319 enhanced
norelem
30.05.2024
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
07652 - Threaded inserts self-tapping with cutting slot
norelem
30.05.2024
26100 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
norelem
26.06.2024
04435 - Cam screws with hexagon washer
norelem
30.05.2024
07212 - Hexagon nuts thin DIN 439
norelem
28.06.2024
03334 - Lateral spring plungers with threaded sleeve
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성