您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03030 - 弹簧柱塞,带内六角和顶珠,钢制
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03030.prj},{NB=03030-205_(0)},{BEST=03030-205},{MATERIAL=Stahl},{AUS=verstärkte Federkraft},{POS=0},{D=M 5},{D1=3.0},{L=14},{H=0.9},{S=2.5},{SX=2.500},{F1=19.0},{F2=30},{GEW=0.0011},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495017198},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=5.000},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=3},{XB=3.70},{XC=1.00},{XD=9.70},{XE=0.50},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03030-03
03030-03
钢制
标准弹簧弹力
M 3
1.5
9
0.4
1.5
1.5
3
0.0003
Yes
73181520
4059495017082
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-04
03030-04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
2.5
10
0.8
2.0
4.0
10
0.0005
Yes
73181520
4059495017099
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-05
03030-05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
3.0
14
0.9
2.5
6.0
11
0.0011
Yes
73181520
4059495017105
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-06
03030-06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
3.5
15
1.0
3.0
9.0
13
0.0017
Yes
73181520
4059495017112
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-08
03030-08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
5.0
18
1.5
4.0
15.0
30
0.0037
Yes
73181520
4059495017129
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-10
03030-10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
6.0
23
2.0
5.0
20.0
40
0.0076
Yes
73181520
4059495017136
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-12
03030-12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
8.0
26
2.5
6.0
30.0
55
0.0117
Yes
73181520
4059495017143
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-16
03030-16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
10.0
33
3.5
8.0
65.0
125
0.0302
Yes
73181520
4059495017150
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-20
03030-20
钢制
标准弹簧弹力
M 20
12.0
43
4.5
10.0
80.0
160
0.0629
Yes
73181520
4059495017167
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-24
03030-24
钢制
标准弹簧弹力
M 24
15.0
48
5.5
12.0
90.0
180
0.0995
Yes
73181520
4059495017273
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-203
03030-203
钢制
加强弹簧弹力
M 3
1.5
9
0.4
1.5
5.0
7
0.0003
Yes
73181520
4059495017174
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-204
03030-204
钢制
加强弹簧弹力
M 4
2.5
10
0.8
2.0
12.0
22
0.0004
Yes
73181520
4059495017181
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-205
03030-205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
3.0
14
0.9
2.5
19.0
30
0.0011
Yes
73181520
4059495017198
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-206
03030-206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
3.5
15
1.0
3.0
28.0
40
0.0017
Yes
73181520
4059495017204
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-208
03030-208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
5.0
18
1.5
4.0
47.0
73
0.0039
Yes
73181520
4059495017211
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-210
03030-210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
6.0
23
2.0
5.0
66.0
100
0.0080
Yes
73181520
4059495017228
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-212
03030-212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
8.0
26
2.5
6.0
66.0
120
0.0125
Yes
73181520
4059495017235
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-216
03030-216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
10.0
33
3.5
8.0
90.0
180
0.0311
Yes
73181520
4059495017242
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-220
03030-220
钢制
加强弹簧弹力
M 20
12.0
43
4.5
10.0
115.0
240
0.0635
Yes
73181520
4059495017259
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-224
03030-224
钢制
加强弹簧弹力
M 24
15.0
48
5.5
12.0
130.0
270
0.0966
Yes
73181520
4059495017266
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-404
03030-404
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 4
2.5
16
0.8
2.0
4.0
10
0.0009
Yes
73181520
4059495017280
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-405
03030-405
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 5
3.0
20
0.9
2.5
6.0
11
0.0019
Yes
73181520
4059495017297
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-406
03030-406
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 6
3.5
25
1.0
3.0
9.0
13
0.0034
Yes
73181520
4059495017303
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-408
03030-408
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 8
5.0
30
1.5
4.0
15.0
30
0.0072
Yes
73181520
4059495017310
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03030-410
03030-410
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 10
6.0
35
2.0
5.0
20.0
40
0.0135
Yes
73181520
4059495017327
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03040 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制
norelem
30.05.2024
03031 - 带有内六角螺栓和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
norelem
30.05.2024
03069 - 定位器
norelem
30.05.2024
03000 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
norelem
30.05.2024
05080 - 挂钩夹钳及拉扣
norelem
30.05.2024
03035 - 带有内六角螺栓和球体的不锈钢弹簧柱塞
norelem
30.05.2024
03330 - 偏心定位衬套及安装工具,适用侧向弹簧柱塞
norelem
10.06.2024
07520 - 用于夹具的旋转垫圈 DIN 6371
norelem
30.05.2024
03330 - 侧向弹簧柱塞
norelem
10.06.2024
03041 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
10.06.2024
07212 - 六角薄螺母,DIN 439
norelem
30.05.2024
03010 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表