03000014000 - Fitting screw ISO 7379
SToxxparts
03 Standard parts according to ISO
03000014000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/03_normteile_nach_iso/03000014000/03000014000.prj},{NB=03000014031},{ARTNR=03000014031},{D1=4},{D2=3},{L1=10},{D3=7},{L2=7},{L3=3},{SW=2},{MAT=Edelstahl (1.4301)},{GEW=2},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8f.fb.52.030000140009.pdf},{PREVIEW=03000014000.png},{DEFAULTSORTATTR=1077220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
f9
[mm]
D2
[mm]
L1
+0.25
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
03000014001
03000014001
10
8
100
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
75
03000014002
03000014002
10
8
16
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
23
03000014003
03000014003
10
8
20
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
25
03000014004
03000014004
10
8
25
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
29
03000014005
03000014005
10
8
30
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
32
03000014006
03000014006
10
8
40
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
40
03000014007
03000014007
10
8
50
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
45
03000014008
03000014008
10
8
60
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
50
03000014009
03000014009
10
8
70
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
56
03000014010
03000014010
10
8
80
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
62
03000014011
03000014011
10
8
90
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
68
03000014012
03000014012
12
10
100
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
100
03000014013
03000014013
12
10
16
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
35
03000014014
03000014014
12
10
20
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
39
03000014015
03000014015
12
10
25
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
45
03000014016
03000014016
12
10
30
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
47
03000014017
03000014017
12
10
40
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
56
03000014018
03000014018
12
10
50
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
65
03000014019
03000014019
12
10
60
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
76
03000014020
03000014020
12
10
70
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
86
03000014021
03000014021
12
10
80
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
91
03000014022
03000014022
12
10
90
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
99
03000014023
03000014023
16
12
100
24
18
11
8
Edelstahl (1.4301)
200
03000014024
03000014024
16
12
30
24
18
11
8
Edelstahl (1.4301)
93
03000014025
03000014025
16
12
40
24
18
11
8
Edelstahl (1.4301)
61
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03000013000 - Fitting screw ISO 7379
SToxxparts
31.05.2022
ISO 7379 NI - Stainless steel-Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
21.06.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
21.06.2024
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Steel
MÄDLER
10.04.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Ganter
19.06.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
BN 1359 - Hex socket head shoulder bolts (ISO 7379), cl. 012.9 / 12.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
B0118 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
Blohm
03.06.2024
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
HSS - Shoulder screw - ISO 7379 - Hardened steel Class 12.9
HPC
03.08.2023
BN 611 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912; ISO 4762),...
Bossard Catalog
13.12.2023
EVR-1 - Shoulder screw UNI-ISO 7379
Pedrotti
29.09.2021
VGR - Shoulder screw
RCM
27.11.2019
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-V2A - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Stainl...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성